70-AB3L02055W08B220BM2H-00052851

132H1000

Przetwornice częstotliwości
VACON0100-3L-0205-5-FLOW+SBF4+FL04+DPAP+DLPL
VACON 100 FLOW
380–500 V AC, 205 A,IP21
Graficzny panel ster. MK01
Środow. komerc./przemysł. C2
B Slot: (F4)Karta 2-przekaź. z termis.
C Slot: Brak opcji
D Slot: Brak opcji
E Slot: Brak opcji
Fieldbus: Prot. stand.,Modbus,N2,BacNet
Manual: Instr. w j. polskim (+DLPL)
Obudowa 08
Pozostałe opcje według powyższego kodu konfiguracji

Kod modelu: VACON0100-3L-0205-5-FLOW+SBF4+FL04+DPAP+DLPL

Szczegóły produktu

Masa brutto 67 kg
Masa netto 66 kg
Volume 0 l
EAN 5714853296484

VACON 0100

Widok produktów (przełącz) GLBL Globalny (standardowy)
Segment -FLOW VACON 100 FLOW
Kod regionu -R00 R00 Międzynarodowy
Napięcie zasilania -5 380–500 V AC
Wartość znamionowa prądu -0205 205 A
Opcje montażu -DM DM = moduł przetwornicy
Obudowa +IP21 IP21
Panel sterujący +HMGR Graficzny panel ster. MK01
Kategoria limitu emisji EMC +EMC2 Środow. komerc./przemysł. C2
Filtr składowej zerowej +P000 Brak opcji (+P000)
Filtr DUT +P000 Brak opcji (+P000)
Czopper hamulca +DBNO Brak urz. do hamowania dynam.
Opcja zegara czasu rzeczyw. +SRNO Brak baterii zegara czasu rz.
Konfigurowalny zakres mocy NONE Brak
Podłączenie zasilania +P000 Brak opcji mocy (+P000)
Opcje wejść okablowania +QGLM Płyta kan. kabl. w +IP21, m
Dodatkowe wyposażenie B +Q000 Brak opcji dla Qxxx_B (+Q000)
Dodatkowe wyposażenie C +Q000 Brak dodatk. opcji dla Qxxx_C
Opakowanie wysyłkowe +GSCB Pudło kart. jako opak. wysył.
Wykonanie morskie +E000 brak opcji
Karta opcji w gnieździe B +SBF4 (F4)Karta 2-przekaź. z termis.
Karta opcji w gnieździe C +SC00 Brak opcji
Karta opcji w gnieździe D +SD00 Brak opcji
Karta opcji w gnieździe E +SE00 Brak opcji
Wybór wewnętrznej magistrali +FBM1 Prot. stand.,Modbus,N2,BacNet
Poziom dokumentacji +DPAP Drukowane instrukcje (+DPAP)
Preferowany język dokumentacji +DLPL Instr. w j. polskim (+DLPL)
Pakiet językowy oprogr.układ. +FL04 Jęz UK, CZ, DE, PL, RU, SI, LT
Aplikacja +A0000 Brak aplikacji
Zestaw parametrów +L0000 Brak zestawu param. aplikacji
Par. silnika: częstot. domyśl. +LS50 Ust. dom. częst silnika 50 Hz
J. miary dla wyświetlacza +LSSI Metryczne jednostki miary
Opcje znakowania +LPC1 brak dodatkowych etykiet
Zgodność z normą UL +GAUL Zgodność z normą UL (+GAUL)
Cert. dla przemysłu morskiego NONE Brak
Zatwierdzenie RCM +GACT (+GACT) Zatwierdz. RCM N16307
Zgodność z normą KC +GAKC Zgodność z normą KC
Zatwierdzenie dla Ukrainy +GAUA Zatwierdzenie dla Ukrainy
Certyfikat EAC +GAEA Certyfikat EAC
Zasilanie pomocnicze +C000 brak opcji (+C000)
Zasilanie DC dla urz. pomoc. +C000 brak opcji (+C000)
Gniazdo AC dla urządz. pomoc. +C000 brak opcji (+C000)
Urządzenia wejściowe NONE brak_
Filtr składowej zerowej +P000 brak opcji (+P000)
Filtr dU/dT, Filtr sinus +P000 brak opcji (+P000)
Opcje zacisków NONE brak_
Urządzenia drzwiowe +C000 brak opcji (+C000)
Grzałka szafy +C000 brak opcji (+C000)
Oświetlenie szafy +C000 brak opcji (+C000)
Sterowanie grzałką silnika +C000 brak opcji (+C000)
Opcja wyłącznika awaryjnego +C000 brak opcji (+C000)
Czujnik błędu izolacji +C000 brak opcji (+C000)
Okablowanie od góry +C000 brak opcji (+C000)
Tylny kanał chłodzący +C000 brak opcji (+C000)
Cokół szafy +C000 no option (+C000)
Pusty segment rozszerzenia NONE Brak
Standardowe rozwiąz. szafowe NONE Brak
Rozwiązanie szafowe NONE Brak
Grupa produktów VACON VACON
Seria produktów 0100 Seria Vacon 100
Faza -3L 3-fazowe zasilanie wejśc. AC
Dostosowane +BM2H Vacon 100-FLOW
Obwód główny +M000 BRAK
Oprogramowanie układowe +F0159 Pakiet oprogr. Vacon0100-Flow
Maks. częstotliwość wyjściowa NONE Brak
Skrzynka zaciskowa +T000 BRAK
Tryb pracy ster. obejściem NONE brak_
Typ wejścia obejścia NONE brak_
Typ podł. zasilania bypass NONE brak_
Zgodność z normą CE +GACE Zgodność z normą CE (+GACE)
Aprobata ATEX NONE Brak
Krajowa aprobata techniczna NONE Brak
Okres gwarancji +WT01 Gwarancja 12/18 mies. (+WT01)
Rozmiar obudowy MR08 Obudowa 08
Katalog produktów NO_VIEW BRAK WIDOKU
Modelcode01 VACON0100-3L-0205-5
Modelcode02 -FLOW+SBF4+FL04+DPAP+DLPL
Szacowana waga netto [kg] 66
Szacowana waga brutto 67
Moc silnika (LO) [kW] 110
Wymiary SZxWYSxGŁ [mm] 290 X 966 X 343
Wymiary SZxWYSxGŁ [mm] 520 X 450 X 1135
Wymiary SZxWYSxGŁ [mm] 290X996X343
Prąd ciągły IL (LO) [A] 205
Moc silnika (LO) [kW] 150
Kod typu Cz. 1 70-AB3L02055W08B220BM2H
Kod typu Cz. 2 -00052851
Stockcode part 1 70-AB3L02055W08B220BM2H
Stockcode part 2 -00052851
zaznaczyć, jeśli kompletne OK
Plant from Orderline D601
Dostawca ERR01 Nie można określić dostawcy
Zalecane fabryczne ERR01 Nie można określić dostawcy
Help Counter 25
Help Counter 2
Calculated Net Weight 66
Material Gross Weight 67
Material Net Weight 66
Sub family identification NONE Normal customer ordered
Matr grp for sales restriction 0001 No grouping
ECCN US 3A999.a
ECCN EU X.A.I.003

Akcesoria

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality