70-AB3L00125W04B220BM2H-00124713

132H0140

Przetwornice częstotliwości
VACON0100-3L-0012-5-FLOW+SDE9+SEBJ+FL03+DPAP+DLNL
VACON 100 FLOW
380–500 V AC, 12 A, IP21
Graficzny panel ster. MK01
Środow. komerc./przemysł. C2
B Slot: (F3) Karta 3-przekaźnikowa
C Slot: Brak opcji
D Slot: (E9)2-port ethernet
Fieldbus: Prot. stand.,Modbus,N2,BacNet
Manual: Instr. w j. holend. (+DLNL)
Obudowa 04
E Slot: (BJ)STO, ATEX therm
ATEX: II (2) GD
Pozostałe opcje według powyższego kodu konfiguracji

Kod modelu: VACON0100-3L-0012-5-FLOW+SDE9+SEBJ+FL03+DPAP+DLNL

Szczegóły produktu

Masa brutto 7 kg
Masa netto 6 kg
Objętość 0 l
EAN 5714853287307

VACON 0100

Widok produktów (przełącz) GLBL Globalny (standardowy)
Segment -FLOW VACON 100 FLOW
Kod regionu -R00 R00 Międzynarodowy
Napięcie zasilania -5 380–500 V AC
Wartość znamionowa prądu -0012 12 A
Opcje montażu -DM DM = moduł przetwornicy
Obudowa +IP21 IP21
Panel sterujący +HMGR Graficzny panel ster. MK01
Kategoria limitu emisji EMC +EMC2 Środow. komerc./przemysł. C2
Filtr składowej zerowej +P000 Brak opcji (+P000)
Filtr DUT +P000 Brak opcji (+P000)
Czopper hamulca +DBNO Brak urz. do hamowania dynam.
Opcja zegara czasu rzeczyw. +SRNO Brak baterii zegara czasu rz.
Konfigurowalny zakres mocy NONE Brak
Podłączenie zasilania +P000 Brak opcji mocy (+P000)
Opcje wejść okablowania +QGLM Płyta kan. kabl. w +IP21, m
Dodatkowe wyposażenie B +Q000 Brak opcji dla Qxxx_B (+Q000)
Dodatkowe wyposażenie C +Q000 Brak dodatk. opcji dla Qxxx_C
Opakowanie wysyłkowe +GSCB Pudło kart. jako opak. wysył.
Wykonanie morskie +E000 brak opcji
Karta opcji w gnieździe B +SBF3 (F3) Karta 3-przekaźnikowa
Karta opcji w gnieździe C +SC00 Brak opcji
Karta opcji w gnieździe D +SDE9 (E9)2-port ethernet
Karta opcji w gnieździe E +SEBJ (BJ)STO, ATEX therm
Wybór wewnętrznej magistrali +FBM1 Prot. stand.,Modbus,N2,BacNet
Poziom dokumentacji +DPAP Drukowane instrukcje (+DPAP)
Preferowany język dokumentacji +DLNL Instr. w j. holend. (+DLNL)
Pakiet językowy oprogr.układ. +FL03 Języki UK, ES, FR, IT, NL, PT
Aplikacja +A0000 Brak aplikacji
Zestaw parametrów +L0000 Brak zestawu param. aplikacji
Par. silnika: częstot. domyśl. +LS50 Ust. dom. częst silnika 50 Hz
J. miary dla wyświetlacza +LSSI Metryczne jednostki miary
Opcje znakowania +LPC1 brak dodatkowych etykiet
Zgodność z normą UL +GAUL Zgodność z normą UL (+GAUL)
Cert. dla przemysłu morskiego NONE Brak
Zatwierdzenie RCM +GACT Zatwierdz. RCM N16307
Zgodność z normą KC +GAKC Zgodność z normą KC
Zatwierdzenie dla Ukrainy +GAUA Zatwierdzenie dla Ukrainy
Certyfikat EAC +GAEA Certyfikat EAC
Zasilanie pomocnicze +C000 brak opcji (+C000)
Zasilanie DC dla urz. pomoc. +C000 brak opcji (+C000)
Gniazdo AC dla urządz. pomoc. +C000 brak opcji (+C000)
Urządzenia wejściowe NONE brak_
Filtr składowej zerowej +P000 brak opcji (+P000)
Filtr dU/dT, Filtr sinus +P000 brak opcji (+P000)
Opcje zacisków NONE brak_
Urządzenia drzwiowe +C000 brak opcji (+C000)
Grzałka szafy +C000 brak opcji (+C000)
Oświetlenie szafy +C000 brak opcji (+C000)
Sterowanie grzałką silnika +C000 brak opcji (+C000)
Opcja wyłącznika awaryjnego +C000 brak opcji (+C000)
Czujnik błędu izolacji +C000 brak opcji (+C000)
Okablowanie od góry +C000 brak opcji (+C000)
Tylny kanał chłodzący +C000 brak opcji (+C000)
Cokół szafy +C000 brak opcji (+C000)
Pusty segment rozszerzenia NONE Brak
Standardowe rozwiąz. szafowe NONE Brak
Rozwiązanie szafowe NONE Brak
Grupa produktów VACON VACON
Seria produktów 0100 Seria Vacon 100
Faza -3L 3-fazowe zasilanie wejśc. AC
Dostosowane +BM2H Vacon 100-FLOW
Obwód główny +M000 BRAK
Oprogramowanie firmware +F0159 Pakiet oprogr. Vacon0100-Flow
Maks. częstotliwość wyjściowa NONE Brak
Skrzynka zaciskowa +T000 BRAK
Tryb pracy sterowanie Bypass NONE brak_
Typ wejścia obejścia NONE brak_
Typ podł. zasilania bypass NONE brak_
Zgodność z normą CE +GACE Zgodność z normą CE (+GACE)
Aprobata ATEX NONE Brak
Krajowa aprobata techniczna NONE Brak
Okres gwarancji +WT01 Gwarancja 12/18 mies. (+WT01)
Rozmiar obudowy MR04 Obudowa 04
Katalog produktów NO_VIEW BRAK WIDOKU
Kod modelu 01 VACON0100-3L-0012-5
Kod modelu 02 -FLOW+SDE9+SEBJ+FL03+DPAP+DLNL
Obliczona masa netto [kg] 6
Obliczona masa brutto [kg] 7
Moc silnika, LO [kW] 5.5
Wym. szer×wys×głęb [mm] netto 128 X 328 X 190
Wym. szer×wys×głęb [mm] brutto 175 X 384 X 232
Wymiary szer×wys×głęb [mm] 128X328X190
Prąd ciągły (NO) [A] 12
Moc silnika, LO [KM] 7,5
ATEX Marking 1 ATEX: II (2) GD
Kod typu część 1 70-AB3L00125W04B220BM2H
Kod typu część 2 -00124713
Kod towaru część 1 70-AB3L00125W04B220BM2H
Kod towaru część 2 -00124713
sprawdzić kompletność OK
Magazyn do wysyłki towaru B503
Dostawca ERR01 Nie można określić dostawcy
Zalecane fabryczne ERR01 Nie można określić dostawcy
Help Counter 30
Help Counter 2
Calculated Net Weight 6
Identyfikacja podrodziny NONE Zwykłe zamówienie klienta
ECCN US 3A999.a
ECCN EU Y901

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality