178F7562
VLT2881PT4B20SBR3DBF00A00C1
Przetwornica częstotliwości serii VLT® 2800
15.0kW / 20 HP, 3X380-480V 50/60Hz, IP20, Zal.od dł.kab. (A1 lub B),
Pozostałe opcje według powyższego kodu konfiguracji.
Przetwornice częstotliwości VLT 2800 to seria wyjątkowo kompaktowych napędów przygotowanych do montażu obok siebie i zaprojektowanych specjalnie dla rynku małych mocy.
VLT® 2800 jest zaawansowaną, uniwersalną i łatwą w obsłudze przetwornicą częstotliwości. Quick Menu zawiera wszystkie podstawowe parametry, niezbędne do uruchomienia przetwornicy częstotliwości do eksploatacji. Umożliwia łatwiejszą obsługę i serwis.
Informacje o produkcie:
Kod typu: VLT2881PT4B20SBR3DBF00A00C1
15.0kW / 20 HP, I[in]:32A - 27.9A, Napięcię wej:3X380-480V 50/60Hz, Zal.od dł.kab. (A1 lub B),BookstyleIP20, Obudowa D, Bez opcji komun..