VLT2822PT4B20SBR1DBF00A00C1

134G7013

Produkt jest wycofany.
Proszę użyć produktu zastępczego
Narzędzie do konwersji

VLT2822PT4B20SBR1DBF00A00C1
Przetwornica częstotliwości serii VLT® 2800
2.2kW / 3.0 HP, 3X380-480V 50/60Hz, IP20, EN 55011 Klasa A1,
Pozostałe opcje według powyższego kodu konfiguracji.

Kod modelu: VLT2822PT4B20SBR1DBF00A00C1

Szczegóły produktu

Masa brutto 4.04 kg
Masa netto 3.85 kg
Volume 16.53 l
EAN 5710107574827

VLT® 2800 Series

Widok produktów (przełącz) GLBL Globalny (standardowy)
Grupa Produktowa VLT VLT®
VLT Seria 28 2800
Zakres mocy 22 2.2kW / 3.0 HP
Zastosowanie aplikacyjne P Process
Fazy zasilania T (3) 3 fazowe
Napięcie zasilania 4 380-480V +/- 10% 50/60Hz
Typ obudowy B Bookstyle
Klasa obudowy 20 IP20
Konfiguracja sprzêtowa SB Standard z hamulcem
Filtr RFI R1 EN 55011 Klasa A1
Wyświetlacz DB Z wyświetlaczem (SLCP)
Opcja magistrali komunik. F00 Bez opcji komun.
Opcja Aplikacji A00 Brak opcji aplikacji
Dodatkowa ochrona elektroniki C1 Z pokryciem
Wielkość obudowy B Obudowa B
Kod typu część 1 VLT2822PT4B20SBR1DBF00A00C1
Katalog produktów NO_VIEW BRAK WIDOKU
Ciężar [kg] 3.7
kVA 3.6
Obliczona masa brutto [kg] 4
Obliczona masa netto [kg] 3.7
Dostawca ERR01 Nie można określić dostawcy
Zalecane fabryczne ERR01 Nie można określić dostawcy
Kod modelu 01 VLT2822PT4B20SBR1DBF00A00C1
Standardowy Dostawca ERR01

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality