VLT2807PT4B20SBR1DBF00A00C1
VLT2807PT4B20SBR1DBF00A00C1

131Z8828

Produkt jest wycofany.
Proszę użyć produktu zastępczego
Narzędzie do konwersji

VLT2807PT4B20SBR1DBF00A00C1
Przetwornica częstotliwości serii VLT® 2800
(07) 0.75kW / 1.0 HP, 3X380-480V 50/60Hz, (20) IP20, (R1) EN 55011 Klasa A1,
Pozostałe opcje według powyższego kodu konfiguracji.

Kod modelu: VLT2807PT4B20SBR1DBF00A00C1

Szczegóły produktu

Masa brutto 2.8 kg
Masa netto 2.5 kg
Volume 16.53 l
EAN 5710107385164

VLT® 2800 Series

Wielkość obudowy A Obudowa A
Dodatkowa ochrona elektroniki C1 (C1) Z pokryciem
Opcja Aplikacji A00 (A00) Brak opcji aplikacji
Opcja magistrali komunik. F00 (F00) Bez opcji komun.
Wyświetlacz DB (DB)Z wyświetlaczem (SLCP)
Filtr RFI R1 (R1) EN 55011 Klasa A1
Konfiguracja sprzêtowa SB (SB) Standard z hamulcem
Klasa obudowy 20 (20) IP20
Typ obudowy B (B) Bookstyle
Napięcie zasilania 4 (4) 380-480V +/- 10% 50/60Hz
Zakres mocy 07 (07) 0.75kW / 1.0 HP
VLT Seria 28 (28) 2800
Grupa Produktowa VLT VLT®
Dostawca ERR01 Nie można określić dostawcy
Fazy zasilania T (3) 3 fazowe
Głębokość [mm] 168
Katalog produktów NO_VIEW BRAK WIDOKU
Kod typu Cz. 1 VLT2807PT4B20SBR1DBF00A00C1
KVA 1.7
Material Gross Weight 2.8
Material Net Weight 2.5
Modelcode01 VLT2807PT4B20SBR1DBF00A00C1
Szacowana waga brutto 2.4
Szacowana waga netto [kg] 2.1
Szerokość bez opcji C [mm] 75
Waga [kg] 2.1
Widok produktów (przełącz) GLBL Globalny (standardowy)
Wysokość [mm] 200
Zalecane fabryczne ERR01 Nie można określić dostawcy
Zastosowanie aplikacyjne P (P) Process

Akcesoria

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality