134H2367
VLT2807PT4B20SBR0DBF12A00C1
Przetwornica częstotliwości serii VLT® 2800
0.75kW / 1.0 HP, 3X380-480V 50/60Hz, IP20, Bez filtra (brak EMC),
Pozostałe opcje według powyższego kodu konfiguracji.
Przetwornice częstotliwości VLT 2800 to seria wyjątkowo kompaktowych napędów przygotowanych do montażu obok siebie i zaprojektowanych specjalnie dla rynku małych mocy.
VLT® 2800 jest zaawansowaną, uniwersalną i łatwą w obsłudze przetwornicą częstotliwości. Quick Menu zawiera wszystkie podstawowe parametry, niezbędne do uruchomienia przetwornicy częstotliwości do eksploatacji. Umożliwia łatwiejszą obsługę i serwis.
Informacje o produkcie:
Kod typu: VLT2807PT4B20SBR0DBF12A00C1
0.75kW / 1.0 HP, I[in]:1.9A, Napięcię wej:3X380-480V 50/60Hz, Bez filtra (brak EMC),BookstyleIP20, Obudowa A, Profibus DP 12 MBaud.