VLT2803PD2B20SBR0DBF12A00C1
VLT2803PD2B20SBR0DBF12A00C1

134H2361

Produkt jest wycofany.
Proszę użyć produktu zastępczego
Narzędzie do konwersji

VLT2803PD2B20SBR0DBF12A00C1
Przetwornica częstotliwości serii VLT® 2800
(03) 0.37kW / 0.5 HP, 1X220-240V 50/60Hz, (20) IP20, (R0) Bez filtra (brak EMC),
Pozostałe opcje według powyższego kodu konfiguracji.

Kod modelu: VLT2803PD2B20SBR0DBF12A00C1

Szczegóły produktu

Masa brutto 2 kg
Masa netto 1.55 kg
Volume 16.53 l
EAN 5710107674602

VLT® 2800 Series

Wielkość obudowy A Obudowa A
Dodatkowa ochrona elektroniki C1 (C1) Z pokryciem
Opcja Aplikacji A00 (A00) Brak opcji aplikacji
Opcja magistrali komunik. F12 (F12) Profibus DP 12 MBaud
Wyświetlacz DB (DB)Z wyświetlaczem (SLCP)
Filtr RFI R0 (R0) Bez filtra (brak EMC)
Konfiguracja sprzêtowa SB (SB) Standard z hamulcem
Klasa obudowy 20 (20) IP20
Typ obudowy B (B) Bookstyle
Napięcie zasilania 2 (2) 200-240V AC
Zakres mocy 03 (03) 0.37kW / 0.5 HP
VLT Seria 28 (28) 2800
Grupa Produktowa VLT VLT®
Dostawca ERR01 Nie można określić dostawcy
Fazy zasilania D (D) Alternatywnie, 1/3 fazy
Głębokość [mm] 168
Katalog produktów NO_VIEW BRAK WIDOKU
Kod typu Cz. 1 VLT2803PD2B20SBR0DBF12A00C1
KVA 0.9
Material Gross Weight 2
Material Net Weight 1.55
Modelcode01 VLT2803PD2B20SBR0DBF12A00C1
Szacowana waga brutto 2.3
Szacowana waga netto [kg] 2
Szerokość bez opcji C [mm] 75
Waga [kg] 2
Widok produktów (przełącz) GLBL Globalny (standardowy)
Wysokość [mm] 200
Zalecane fabryczne ERR01 Nie można określić dostawcy
Zastosowanie aplikacyjne P (P) Process

Akcesoria

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality