Masa brutto |
3.265 kg |
Masa netto |
2.414 kg |
Volume |
0 l |
EAN |
5710107612376 |
Masa brutto |
3.265 kg |
Masa netto |
2.414 kg |
Volume |
0 l |
EAN |
5710107612376 |
ACCESSORIES for FC-321
VLT seria |
321 |
Wielkość obudowy |
A5 |
ACCESSORIES FC 100 SERIES
Obudowa |
(P55) IP55 / typ12 płyta tylna (C55) IP55/typ 12 (E55) IP55/typ 12 (Y55) IP55/typ 12 z pł. tylną |
Obudowa |
(P55) IP55 / typ12 płyta tylna (C55) IP55/typ 12 (E55) IP55/typ 12 (Y55) IP55/typ 12 z pł. tylną |
Wielkość obudowy |
A5 |
ACCESSORIES FC 103 SERIES
Obudowa |
(P55) IP55 / typ12 płyta tylna (C55) IP55/typ 12 (E55) IP55/typ 12 (Y55) IP55/typ 12 z pł. tylną |
Obudowa |
(P55) IP55 / typ12 płyta tylna (C55) IP55/typ 12 (E55) IP55/typ 12 (Y55) IP55/typ 12 z pł. tylną |
Wielkość obudowy |
A5 |
ACCESSORIES FC 200 SERIES
ACCESSORIES FC 300 SERIES
Options
Options |
Enclosure related options |
Options |
Enclosure related options |