130B0185
Za pomocą płyty adaptacyjnej możesz dokonać wymiany VLT® 5/6/8000 na przetwornicę częstotliwości FC bez konieczności wiercenia nowych otworów. Dzięki temu, wymiana przetwornicy VLT® 5/6/8000 jest łatwa i szybka, a ponieważ wyeliminowaliśmy konieczność wiercenia, zredukowaliśmy do zera ilość opiłków mogących uszkodzić podzespoły elektryczne.
Płyta adaptacyjna 130B0185 pozwala na montaż następujących przetwornic VLT® 5/6/8000:
IP20 Compact: VLT5001-5006 200-240 woltów, VLT5001-5011
IP20/NM1 380/500 woltów: VLT6002-6005 200-240 woltów, VLT6002-6011 380/460 woltów, VLT8006-8011 380-480 woltów, VLT 5001-5011 550-600 woltów, VLT8002-8011 525-690 woltów