131B8291
Przetwornice częstotliwości
FC-202P15KT4E21H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC-202
(P15K) 15 KW / 20 HP, Trójfazowe
380 - 480 VAC, IP21 / Type 1
Filtr RFI kl. A1/B (C1)
Bez IGBT hamulca
Graficzny Panel LCP
Standardowe pokrycie PCB, Brak opcji zasilania
Najnow. wersja opr.std.
Wielkość obudowy: B1
Brak opcji C1, Brak opcji D
Brak opcji A, Brak opcji
Pozostałe opcje według powyższego kodu konfiguracji
Danfoss VLT® AQUA Drive jest dedykowana dla zastosowań w gospodarce wodno-ściekowej. Dzięki szerokiej gamie rozbudowanych funkcji standardowych oraz opcjonalnych, VLT® AQUA Drive zapewnia największą możliwą redukcję ogólnych kosztów w zastosowaniach wodno-ściekowych.