MCC101A62KT3E20A

130B2308

Sinus filter FC 100 and FC 300
Degree of protection: IP20
Nominal power (380 - 500V): 30 kW
Nominal power (200 - 240V): 15 kW
Continuous rated current: 62 A.
Max. Output frequency: 100 Hz
Max. Power loss: 310 W
Dimensions HxWxD: 610 (747) * X 170 X 260 mm
Weight: 41 kg

Szczegóły produktu

Masa brutto 42.4 kg
Masa netto 42.4 kg
Volume 118.125 l
EAN 5702427334304

DD Power Options Class

Product Series VLT® Sine-Wave Filters

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality