RFI-0012-5-IP54 EMC filt 12A 500V
181B0980
Sprawdź możliwość zakupu w Biurze Obsługi Klienta
RFI-0012-5-IP54
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
RFI-0012-5-IP54
Masa brutto | 3 kg |
Masa netto | 2.8 kg |
Volume | 0 l |
Masa brutto | 3 kg |
Masa netto | 2.8 kg |
Volume | 0 l |
Mains Voltage | 500V~ |
Product Series | EMC filter |
Protection Class | IP54 |
Mains Voltage | 500V~ |
Product Series | EMC filter |
Protection Class | IP54 |