LCL-1030-6-A-0-R011-T LCL 1030A 690V
141F1222
Sprawdź możliwość zakupu w Biurze Obsługi Klienta
LCL-1030-6-A0R011T
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
LCL-1030-6-A0R011T
Masa brutto | 477 kg |
Masa netto | 476.9 kg |
Volume | 0 l |
Masa brutto | 477 kg |
Masa netto | 476.9 kg |
Volume | 0 l |
Mains Voltage | 690V~ |
Product Series | LCL Filter, Forced cooled |
Protection Class | IP00 |
Mains Voltage | 690V~ |
Product Series | LCL Filter, Forced cooled |
Protection Class | IP00 |