134X1918
VLT® DriveMotor FCP 106
2.2 kW /3.0 HP, 3 fazowe 380-480 VAC
Standard IP66/UL type 4X
Zintegrowany filtr RFI A1/B
Profibus DP V1
Wielkość obudowy: MH2
Autonomiczna przetwornica częstotliwości
VLT® DriveMotor FCP 106 przeznaczona do montażu
na dowolnych silnikach indukcyjnych lub z magnesami trwałymi.
FCP 106 zapewnia wydajne sterowanie silnikami w zakresie
0,55-7,5 kW dzięki szerokiemu zakresowi standardowych
zintegrowanych funkcji pomp i wentylatorów.
Uwaga: Należy zamówić oddzielnie płytę adaptera
FCP 106 lub płytę do montażu ściennego FCP 106 jako akcesoria.