FCD302PXXXT4B66H1XRXMECXXXXXAXBXXXXXXDX

131U7899

FCD302PXXXT4B66H1XRXMECXXXXXAXBXXXXXXDX
Przetwornica częstotliwości VLT® Decentral Drive FCD 302
Tylko skrzynka instal., 380-480VAC (3 fazowe), Std. czarny IP66/Nema4X,
Filtr RFI klasa A1/C2, Z wtyczką wyświetlacza
Pozostałe opcje według powyższego kodu konfiguracji.

Kod modelu: FCD302PXXXT4B66H1XRXMECXXXXXAXBXXXXXXDX

Szczegóły produktu

Masa brutto 3.3 kg
Masa netto 3 kg
Volume 0 l
EAN 5714853186488

Sales restriction control

Matr grp for sales restriction 0001 No grouping

VLT® DECENTRAL FCD 302 SERIES

Widok produktów (przełącz) GLBL Globalny (standardowy)
Grupa Produktowa FCD Decentral Drive
VLT seria 302 302
Moc znamionowa PXXX Tylko skrzynka instal.
Napięcie zasilania T4 380-480VAC (3 fazowe)
Klasa ochrony obudowy B66 Std. czarny IP66/Nema4X
Filtr RFI H1 Filtr RFI klasa A1/C2
Hamulec - Bezpieczny Stop(STO) X Bez hamulca
Konfiguracja sprzętowa R Skrz.instal mała montaż zewn.
Adapter montażowy X Brak wsporników
Otwory M Otwory metryczne
Opcja wyłącznika serwisowego E Wyłącz. ser. po str. zas.
Wyświetlacz (podłączenie) C Z wtyczką wyświetlacza
Przyłącze czujników X Brak wtyczek
Przyłącze silnika X Brak wtyczki silnika
Przyłącze zasilania X Brak wtyczki zasil.
Przyłącze opcji komunikacji X Brak wtyczki kom.
Zarezerwowane X Zarezerwowane
Opcja A AX Bez opcji fieldbus
Opcja B BX Bez opcji B
Zarezerwowane dla oprogramow. XXXXX Zarezerw. dla oprogr.
Opcja D DX Bez opcji D
Rozmiar obudowy FCD302 MF1 (MF1) MF1
Kod typu Cz. 1 FCD302PXXXT4B66H1XRXMECXXXXX
Kod typu Cz. 2 AXBXXXXXXDX
Katalog produktów NO_VIEW BRAK WIDOKU
Szacowana waga brutto 3.3
Szacowana waga netto [kg] 3
Material Gross Weight 3.3
Material Net Weight 3
Dostawca ERR01 Nie można określić dostawcy
Zalecane fabryczne ERR01 Nie można określić dostawcy
Modelcode01 FCD302PXXXT4B66H1XRXMECXXXXX
Modelcode02 AXBXXXXXXDX

Akcesoria

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality