FCD302P2K2T4W66H1S1XMECXXXXXAXBXXXXXXD0

131U7316

FCD302P2K2T4W66H1S1XMECXXXXXAXBXXXXXXD0
Przetwornica częstotliwości VLT® Decentral Drive FCD 302
2.2 kW / 3.0 HP, 380-480VAC (3 fazowe), Std. biały IP66/Nema4X,
Filtr RFI klasa A1/C2, Z wtyczką wyświetlacza
Pozostałe opcje według powyższego kodu konfiguracji.

Kod modelu: FCD302P2K2T4W66H1S1XMECXXXXXAXBXXXXXXD0

Szczegóły produktu

Masa brutto 10.1 kg
Masa netto 9.8 kg
Objętość 0 l
EAN 5702427987784

VLT® DECENTRAL FCD 302 SERIES

Widok produktów (przełącz) GLBL Globalny (standardowy)
Grupa Produktowa FCD Decentral Drive
VLT seria 302 302
Moc znamionowa P2K2 2.2 kW / 3.0 HP
Napięcie zasilania T4 380-480VAC (3 fazowe)
Klasa ochrony obudowy W66 Std. biały IP66/Nema4X
Filtr RFI H1 Filtr RFI klasa A1/C2
Hamulec - Bezpieczny Stop(STO) S Czopper ham. +ham. mech.
Konfiguracja sprzętowa 1 Kompl. mały montaż zewn.
Adapter montażowy X Brak wsporników
Otwory M Otwory metryczne
Opcja wyłącznika serwisowego E Wyłącz. ser. po str. zas.
Wyświetlacz (podłączenie) C Z wtyczką wyświetlacza
Przyłącze czujników X Brak wtyczek
Przyłącze silnika X Brak wtyczki silnika
Przyłącze zasilania X Brak wtyczki zasil.
Przyłącze opcji komunikacji X Brak wtyczki kom.
Zarezerwowane X Zarezerwowane
Opcja A AX Bez opcji fieldbus
Opcja B BX Bez opcji B
Zarezerwowane dla oprogramow. XXXXX Zarezerw. dla oprogr.
Opcja D D0 Opcja zas. ster. 24V DC
Rozmiar obudowy FCD302 MF1 (MF1) MF1
Kod typu część 1 FCD302P2K2T4W66H1S1XMECXXXXX
Kod typu część 2 AXBXXXXXXD0
Katalog produktów NO_VIEW BRAK WIDOKU
Obliczona masa brutto [kg] 10.1
Obliczona masa netto [kg] 9.8
Dostawca ERR01 Nie można określić dostawcy
Zalecane fabryczne ERR01 Nie można określić dostawcy
Kod modelu 01 FCD302P2K2T4W66H1S1XMECXXXXX
Kod modelu 02 AXBXXXXXXD0
Standardowy Dostawca ERR01

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality