FCD302P2K2T4B66H1XXXXXXXXXXXA0BXXXXXXD0

131X6021

FCD302P2K2T4B66H1XXXXXXXXXXXA0BXXXXXXD0
Przetwornica częstotliwości VLT® Decentral Drive FCD 302
2.2 kW / 3.0 HP, 380-480VAC (3 fazowe), Std. czarny IP66/Nema4X,
Filtr RFI klasa A1/C2, Brak wtyczki wyświetlacza
Pozostałe opcje według powyższego kodu konfiguracji.

Kod modelu: FCD302P2K2T4B66H1XXXXXXXXXXXA0BXXXXXXD0

Szczegóły produktu

Masa brutto 6.45 kg
Masa netto 5.8 kg
Volume 29.808 l
EAN 5710107248087

Sales restriction control

Matr grp for sales restriction 0001 No grouping

VLT® DECENTRAL FCD 302 SERIES

Widok produktów (przełącz) GLBL Globalny (standardowy)
Grupa Produktowa FCD Decentral Drive
VLT seria 302 302
Moc znamionowa P2K2 2.2 kW / 3.0 HP
Napięcie zasilania T4 380-480VAC (3 fazowe)
Klasa ochrony obudowy B66 Std. czarny IP66/Nema4X
Filtr RFI H1 Filtr RFI klasa A1/C2
Hamulec - Bezpieczny Stop(STO) X Bez hamulca
Konfiguracja sprzętowa X Część napędowa obud. mała
Adapter montażowy X Brak wsporników
Otwory X Brak otworów
Opcja wyłącznika serwisowego X Brak opcji wyłącznika
Wyświetlacz (podłączenie) X Brak wtyczki wyświetlacza
Przyłącze czujników X Brak wtyczek
Przyłącze silnika X Brak wtyczki silnika
Przyłącze zasilania X Brak wtyczki zasil.
Przyłącze opcji komunikacji X Brak wtyczki kom.
Zarezerwowane X Zarezerwowane
Opcja A A0 Profibus DP
Opcja B BX Bez opcji B
Zarezerwowane dla oprogramow. XXXXX Zarezerw. dla oprogr.
Opcja D D0 Opcja zas. ster. 24V DC
Rozmiar obudowy FCD302 MF1 (MF1) MF1
Kod typu część 1 FCD302P2K2T4B66H1XXXXXXXXXXX
Kod typu część 2 A0BXXXXXXD0
Katalog produktów NO_VIEW BRAK WIDOKU
Obliczona masa brutto [kg] 7.1
Obliczona masa netto [kg] 6.8
Dostawca ERR01 Nie można określić dostawcy
Zalecane fabryczne ERR01 Nie można określić dostawcy
Kod modelu 01 FCD302P2K2T4B66H1XXXXXXXXXXX
Kod modelu 02 A0BXXXXXXD0
Standardowy Dostawca ERR01

Akcesoria

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality