FCD302P1K1T4W66H1SXXXXXXXXXXALBXXXXXXD0

132H0230

FCD302P1K1T4W66H1SXXXXXXXXXXALBXXXXXXD0
Przetwornica częstotliwości VLT® Decentral Drive FCD 302
1.1 kW / 1.5 HP, 380-480VAC (3 fazowe), Std. biały IP66/Nema4X,
Filtr RFI klasa A1/C2, Brak wtyczki wyświetlacza
Pozostałe opcje według powyższego kodu konfiguracji.

Kod modelu: FCD302P1K1T4W66H1SXXXXXXXXXXALBXXXXXXD0

Szczegóły produktu

Masa brutto 7.1 kg
Masa netto 6.8 kg
Volume 32.788 l
EAN 5714853287963

VLT® DECENTRAL FCD 302 SERIES

Widok produktów (przełącz) GLBL Globalny (standardowy)
Grupa Produktowa FCD Decentral Drive
VLT seria 302 302
Moc znamionowa P1K1 1.1 kW / 1.5 HP
Napięcie zasilania T4 380-480VAC (3 fazowe)
Klasa ochrony obudowy W66 Std. biały IP66/Nema4X
Filtr RFI H1 Filtr RFI klasa A1/C2
Hamulec - Bezpieczny Stop(STO) S Czopper ham. +ham. mech.
Konfiguracja sprzętowa X Część napędowa obud. mała
Adapter montażowy X Brak wsporników
Otwory X Brak otworów
Opcja wyłącznika serwisowego X Brak opcji wyłącznika
Wyświetlacz (podłączenie) X Brak wtyczki wyświetlacza
Przyłącze czujników X Brak wtyczek
Przyłącze silnika X Brak wtyczki silnika
Przyłącze zasilania X Brak wtyczki zasil.
Przyłącze opcji komunikacji X Brak wtyczki kom.
Zarezerwowane X Zarezerwowane
Opcja A AL Profinet
Opcja B BX Bez opcji B
Zarezerwowane dla oprogramow. XXXXX Zarezerw. dla oprogr.
Opcja D D0 Opcja zas. ster. 24V DC
Rozmiar obudowy FCD302 MF1 (MF1) MF1
Kod typu część 1 FCD302P1K1T4W66H1SXXXXXXXXXX
Kod typu część 2 ALBXXXXXXD0
Katalog produktów NO_VIEW BRAK WIDOKU
Obliczona masa brutto [kg] 7.1
Obliczona masa netto [kg] 6.8
Dostawca ERR01 Nie można określić dostawcy
Zalecane fabryczne ERR01 Nie można określić dostawcy
Kod modelu 01 FCD302P1K1T4W66H1SXXXXXXXXXX
Kod modelu 02 ALBXXXXXXD0
Standardowy Dostawca ERR01

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality