VA20X-3L-0016-4-X+BM25-000000355
VA20X-3L-0016-4-X+BM25-000000355

135N1147

VACON0020-3L-0016-4-X+HMTX+QDSS

VACON0020-3L-0016-4-X+HMTX+QDSS

Kod modelu: VACON0020-3L-0016-4-X+HMTX+QDSS
Ponowna konfiguracja

Szczegóły produktu

Masa brutto 7 kg
Masa netto 6 kg
Volume 0.337 hl
EAN 5710108978242

Vacon 20 X

Aplikacja +A0000 (+A0000) Brak dodat. aplikacji
Częstotliwość +LS50 50 Hz
Dodatkowe wyposażenie A +QDSS Tylko główny przełącznik
Dodatkowe wyposażenie B +Q000 Brak dodatk. wyposażenia B
Dostawca ERR01 Nie można określić dostawcy
Dostosowane +BM25 Produkt Vacon0020
Grupa produktów VACON VACON
Hamulec +DBIN (+DBIN) Czopper hamulca
Karta opcji w gnieździe E +SE00 Brak opcji
Katalog produktów NO_VIEW BRAK WIDOKU
Kod typu Cz. 1 VA20X-3L-0016-4-X+BM25
Kod typu Cz. 2 -000000355
Modelcode01 VACON0020-3L-0016-4-X
Modelcode03 +HMTX+QDSS
Napięcie zasilania -4 380–480 V AC
Opakowanie wysyłkowe +GSCB Standard. materiał opakowania
OPIS PRĄDU 16 AMP
Oprogr. firmware systemu +F0117 (+F0117) Uniwers. opr. systemu
Panel sterowania +HMTX Tekstowy panel sterowania
Poziomy EMC +EMC2 Śr. komerc./przemysł. C2
Prąd -0016 16
Regionalne -R00 Międzynarodowe
Rozmiar obudowy MU3 Obudowa 03 X
Segment -X -X
Seria produktów 0020 Vacon 020
Skrzynka zaciskowa +TQGA Sk. zac., dław. prz., bez ham.
Szacowana waga brutto 6.7
Szacowana waga netto [kg] 6
Typ wejścia -3L -3L
Widok produktów (przełącz) GLBL Globalny (standardowy)
Wymiary SZxWYSxGŁ [mm] 206 X 376 X 181
Wyświetlanie miary +LSSI Metryczne jednostki miary
Zalecane fabryczne ERR01 Nie można określić dostawcy
Zgodność z normą C-tick +GACT (+GACT) Zgodn. z normą C-Tick
Zgodność z normą CE +GACE (+GACE) Zgodność z normą CE
Zgodność z normą KC +GAKC (+GAKC) Zgodność z normą KC
Zgodność z normą UL +GAUL (+GAUL) Zatwierdzenie UL

Akcesoria

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality