VA20X-3L-0012-4-X+BM25-000000383

135N0154

Sprawdź możliwość zakupu w Biurze Obsługi Klienta

VACON0020-3L-0012-4-X+HMTX

VACON0020-3L-0012-4-X+HMTX
VACON® 20 X
12 AMP, 380–480 V AC
(+DBIN) Czopper hamulca, Tekstowy panel sterowania
Śr. komerc./przemysł. C2, Obudowa 03 X
Other options according to Model code

Kod modelu: VACON0020-3L-0012-4-X+HMTX

Szczegóły produktu

Masa brutto 7 kg
Masa netto 6 kg
Volume 0.337 hl
EAN 5710108978266

Vacon 20 X

Widok produktów (przełącz) GLBL Globalny (standardowy)
Grupa produktów VACON VACON
Seria produktów 0020 Vacon 020
Typ wejścia -3L -3L
Prąd -0012 12
OPIS PRĄDU 12 AMP
Napięcie zasilania -4 380–480 V AC
Segment -X -X
Regionalne -R00 Międzynarodowe
Dostosowane +BM25 Produkt Vacon0020
Hamulec +DBIN (+DBIN) Czopper hamulca
Oprogr. firmware systemu +F0117 (+F0117) Uniwers. opr. systemu
Karta opcji w gnieździe E +SE00 Brak opcji
Aplikacja +A0000 (+A0000) Brak dodat. aplikacji
Panel sterowania +HMTX Tekstowy panel sterowania
Dodatkowe wyposażenie A +Q000 Brak dodatk. wyposażenia A
Dodatkowe wyposażenie B +Q000 Brak dodatk. wyposażenia B
Skrzynka zaciskowa +TQGA Sk. zac., dław. prz., bez ham.
Częstotliwość +LS50 50 Hz
Wyświetlanie miary +LSSI Metryczne jednostki miary
Opakowanie wysyłkowe +GSCB Standard. materiał opakowania
Poziomy EMC +EMC2 Śr. komerc./przemysł. C2
Zgodność z normą UL +GAUL (+GAUL) Zatwierdzenie UL
Zgodność z normą CE +GACE (+GACE) Zgodność z normą CE
Zgodność z normą C-tick +GACT (+GACT) Zgodn. z normą C-Tick
Zgodność z normą KC +GAKC (+GAKC) Zgodność z normą KC
Rozmiar obudowy MU3 Obudowa 03 X
Katalog produktów NO_VIEW BRAK WIDOKU
Kod typu część 1 VA20X-3L-0012-4-X+BM25
Kod typu część 2 -000000383
Kod modelu 01 VACON0020-3L-0012-4-X
Kod modelu 03 +HMTX
Obliczona masa netto [kg] 6
Obliczona masa brutto [kg] 6.7
Wymiary szer×wys×głęb [mm] 206 X 376 X 181
Dostawca ERR01 Nie można określić dostawcy
Zalecane fabryczne ERR01 Nie można określić dostawcy
Standardowy Dostawca ERR01
ECCN US 3A999.a
ECCN EU X.A.I.003

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality