135N2389
VACON0020-3L-0006-4-X+HMTX
VACON0020-3L-0006-4-X+HMTX
VACON® 20 X
5,6 AMP, 380–480 V AC
(+DBIN) Czopper hamulca, Tekstowy panel sterowania
Śr. komerc./przemysł. C2, Obudowa 02 X
Other options according to Model code
Korzystaj z rozwiązań o zwiększonej elastyczności wszędzie tam, gdzie
zdecentralizowana przetwornica odgrywa kluczową rolę.
Specyficzna dla branży obsługa magistrali komunikacyjnej i dedykowane
warianty sprzętowe zapewniają dużą elastyczność we wszelkich
zastosowaniach związanych z obsługą materiałów. Oprogramowanie
aplikacyjne z możliwością dostosowania, w tym wbudowana obsługa
programowania PLC zgodnego z normą IEC 61131-1, sprawia, że jest to
idealne rozwiązanie dla konstruktorów maszyn.
W przypadku zdecentralizowanych rozwiązań najważniejsze zawsze pozostaje
zapewnienie wystarczającej przestrzeni. Dzięki trwałej i kompaktowej
budowie przetwornicę VACON® 20 X można w łatwy sposób łączyć z używanymi
i nowymi zespołami maszyn bez potrzeby stosowania długiego ekranowanego
kabla silnika, środków zapewniających kompatybilność elektromagnetyczną
i filtrów wyjściowych.