VA20X-1L-0004-2-X+BM25-000000313

135N8464

Sprawdź możliwość zakupu w Biurze Obsługi Klienta

VACON0020-1L-0004-2-X+HMTX+QDSS

VACON0020-1L-0004-2-X+HMTX+QDSS
VACON® 20 X
3,7 AMP, 208–240 V AC
(+DBNO) Brak hamulca, Tekstowy panel sterowania
Środowisko komercyjne C1, Obudowa 02 X
Other options according to Model code

Kod modelu: VACON0020-1L-0004-2-X+HMTX+QDSS

Szczegóły produktu

Masa brutto 4.4 kg
Masa netto 3.4 kg
Volume 20.631 dm3
EAN 5710108868130

Vacon 20 X

Widok produktów (przełącz) GLBL Globalny (standardowy)
Grupa produktów VACON VACON
Seria produktów 0020 Vacon 020
Typ wejścia -1L -1L
Prąd -0004 4
OPIS PRĄDU 3,7 AMP
Napięcie zasilania -2 208–240 V AC
Segment -X -X
Regionalne -R00 Międzynarodowe
Dostosowane +BM25 Produkt Vacon0020
Hamulec +DBNO (+DBNO) Brak hamulca
Oprogr. firmware systemu +F0117 (+F0117) Uniwers. opr. systemu
Karta opcji w gnieździe E +SE00 Brak opcji
Aplikacja +A0000 (+A0000) Brak dodat. aplikacji
Panel sterowania +HMTX Tekstowy panel sterowania
Dodatkowe wyposażenie A +QDSS Tylko główny przełącznik
Dodatkowe wyposażenie B +Q000 Brak dodatk. wyposażenia B
Skrzynka zaciskowa +TQGA Sk. zac., dław. prz., bez ham.
Częstotliwość +LS50 50 Hz
Wyświetlanie miary +LSSI Metryczne jednostki miary
Opakowanie wysyłkowe +GSCB Standard. materiał opakowania
Poziomy EMC +EMC1 Środowisko komercyjne C1
Zgodność z normą UL +GAUL (+GAUL) Zatwierdzenie UL
Zgodność z normą CE +GACE (+GACE) Zgodność z normą CE
Zgodność z normą C-tick +GACT (+GACT) Zgodn. z normą C-Tick
Zgodność z normą KC +GAKC (+GAKC) Zgodność z normą KC
Rozmiar obudowy MU2 Obudowa 02 X
Katalog produktów GLBL Globalny (standardowy)
Kod typu część 1 VA20X-1L-0004-2-X+BM25
Kod typu część 2 -000000313
Kod modelu 01 VACON0020-1L-0004-2-X
Kod modelu 03 +HMTX+QDSS
Obliczona masa netto [kg] 3.4
Obliczona masa brutto [kg] 3.9
Wymiary szer×wys×głęb [mm] 170 X 295 X 154
Magazyn do wysyłki towaru C503
Dostawca ERR01 Nie można określić dostawcy
Zalecane fabryczne ERR01 Nie można określić dostawcy

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality