135N1146
VACON0020-3L-0008-4-CP
VACON® 20CP
7,6 AMP, 380–480 V AC
DBIN, Bez panelu sterowania
Śr. komerc./przemysł. C2, VXS020CP_FRAME_SIZE_MS2
Other options according to Model code
VACON® 20 Cold Plate jest przetwornicą z otwartą obudową i płytą
chłodzącą.
Została zaprojektowana w sposób umożliwiający wykorzystanie każdego typu
chłodzenia w obrębie instalacji klienta oraz zapewniający niezawodne
działanie w wymagających środowiskach.
VACON® 20 Cold Plate działa przy temperaturach otoczenia do 70°C i 85°C
przy temperaturach płyty chłodzącej bez obniżania wartości znamionowych.
Ponadto można go zainstalować na małej głębokości ze względu na płaską
obudowę.
Dla użytkownika oznacza to największą możliwą elastyczność i możliwość
zamontowania przetwornicy w szczelnych obudowach.
VACON® 20 Cold Plate zawiera te same interfejsy użytkownika i opcje,
co inne produkty VACON® 20, w tym wbudowaną obsługę programowania
PLC zgodnie z normą IEC 61131-1.