VA100X-3L-0038-4-X+BM1X-000003494

132H1825

VACON0100-3L-0038-4-X+FL03+EMAR+HMGR+SDB1+QDSS
VACON® 100X
38 AMP, 380–480 V AC
(+DBIN) Czopper hamulca, (+LS50) 50 Hz
Śr. komerc./przemysł. C2
Modbus, Backnet, N2 (+FBM2), Graficzny panel sterowania
D Slot: (B1) 6 programowalnych DI/DO
E Slot: Brak opcji
Pozostałe opcje według powyższego kodu konfiguracji

Kod modelu: VACON0100-3L-0038-4-X+FL03+EMAR+HMGR+SDB1+QDSS

Szczegóły produktu

Masa brutto 33.85 kg
Masa netto 31.5 kg
Objętość 1.016 hl
EAN 5714853305513

Vacon 100 X

Widok produktów (przełącz) GLBL Globalny (standardowy)
Grupa produktów VACON VACON
Seria produktów 0100 VACON 100
Typ wejścia -3L -3L
Prąd -0038 38
OPIS PRĄDU 38 AMP
Napięcie zasilające -4 380–480 V AC
Segment -X Vacon 100X
Regionalne -R00 Międzynarodowe
Dostosowane +BM1X Produkt Vacon0100
Skrzynka zaciskowa +TBOX Podstawowa skrzynka zaciskowa
Hamulec +DBIN (+DBIN) Czopper hamulca
Częstotliwość +LS50 (+LS50) 50 Hz
Wyświetlanie miary +LSSI Metryczne jednostki miary
Poziom dokumentacji +DQCK (+DQCK) Podręczna instr. obsł.
Pakiet językowy oprogramowania +FL03 Języki UK, ES, FR, IT, NL, PT
Oprogr. firmware systemu +F0072 (+F0072) Oprogr. systemu GP
Poziomy EMC +EMC2 Śr. komerc./przemysł. C2
Zatw. dla przem. morskiego +EMAR (+EMAR) Cert.dla przem. morsk.
Aplikacja +A0000 (+A0000) Brak specj. aplikacji
Wybór wewnętrznej magistrali +FBM2 Modbus, Backnet, N2 (+FBM2)
Panel sterowania +HMGR Graficzny panel sterowania
Bateria zegara czasu rzecz. +SRNO Brak baterii zegara czasu rz.
Karta opcji w gnieździe D +SDB1 (B1) 6 programowalnych DI/DO
Karta opcji w gnieździe E +SE00 Brak opcji
Dodatkowe wyposażenie A +QDSS (+QDSS) Tylko gł. przełącznik
Dodatkowe wyposażenie B +Q000 (+Q000) Brak dodat. wyposaż. B
Dodatkowe wyposażenie C +Q000 Brak dodatk. wyposażenia C
Opakowanie wysyłkowe +GSCB Standard. materiał opakowania
Zgodność z normą UL +GAUL (+GAUL) Zatwierdzenie UL
Zgodność z normą CE +GACE (+GACE) Zgodność z normą CE
Zgodność z normą C-tick +GACT (+GACT) Zgodn. z normą C-Tick
Zgodność z normą KC +GAKC (+GAKC) Zgodność z normą KC
Rozmiar obudowy MM6 MM 06
Katalog produktów NO_VIEW BRAK WIDOKU
Kod modelu 01 VACON0100-3L-0038-4-X
Kod modelu 03 +FL03
Kod modelu 04 +EMAR+HMGR
Kod modelu 05 +SDB1+QDSS
Kod typu część 1 VA100X-3L-0038-4-X+BM1X
Kod typu część 2 -000003494
Obliczona masa netto [kg] 31.5
Obliczona masa brutto [kg] 33.85
Wymiary szer×wys×głęb [mm] 350X500X236
Magazyn do wysyłki towaru C503
Dostawca ERR01 Nie można określić dostawcy
Zalecane fabryczne ERR01 Nie można określić dostawcy
ECCN US 3A999.a
ECCN EU Y901
Help Counter 1

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality