Akcesoria FCP 106

Wyświetlanie 22 produktu/-ów

130B1107

VLT® Control Panel LCP 102

VLT Panel Sterujący LCP 102
Podświetlany, tekstowy wyświetlacz graficzny.
Obsługuje wszystkie języki i znaki tekstowe.
Menu podręczne szybkiego uruchamiania.
Zapisuje i kopiuje funkcje pochodzące z zestawów parametrów.
Pomoc online dotycząca wszystkich funkcji.

132B0200

VLT® Control Panel LCP 31

Easy-to-use local control panel for the VLT® HVAC Basic Drive.
The well-structured menu system ensures fast commissioning and
easy access to its powerful functions saving time, energy, and
money. To be used on newer products with an 8 pole connection.

134B0340

Motor Adapter Plate, FCP 106, MH1

Adapter plate for housing type MH1 incl. 4 x fastening screws,
Gaskets FCP / motor motor connector, PE contact for motor plug

134B0341

Wall Mounting Plate, FCP 106, MH1

The wall mounting plate enables mounting the VLT® DriveMotor FCP106
close to the motor. The FCP 106 mounted with the wall mounting plate
meets the requirements of EN 61800-3, class C2 when a screened motor
cable up to 2 meters is used.

134B0390

Motor Adapter Plate, FCP 106, MH2

Adapter plate for housing type MH2 incl. 4 x fastening screws,
Gaskets FCP / motor motor connector, PE contact for motor plug

134B0391

Wall Mounting Plate, FCP 106, MH2

The wall mounting plate enables mounting the VLT® DriveMotor FCP106
close to the motor. The FCP 106 mounted with the wall mounting plate
meets the requirements of EN 61800-3, class C2 when a screened motor
cable up to 2 meters is used.

134B0440

Zestaw płyty adaptac. (z wtyczkami) MH 3

Płyta adaptacyjna silnika przeznaczona dla obudowy FCP 106 MH3, do montażu VLT na silniku. Wymaga dostosowania w celu dopasowania do silnika

134B0441

Płyta montażu naściennego, FCP 106, MH3

Płyta montażowa do mocowania naściennego umożliwia instalację VLT® DriveMotor FCP106 w pobliżu silnika. FCP 106 wraz z ekranowanym kablem silnika o długości do 2 metrów, zainstalowany na naściennej płycie montażowej spełnia wymogi normy EN 61800-3, klasy C2.

Widok: