W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Wyświetlanie 23 produktu/-ów
Charakteryzuje się dużą kompatybilnością, wysokim poziomem dostępności, obsługą wszystkich dużych dostawców PLC oraz zgodnością z przyszłymi wersjami. Szybka i skuteczna komunikacja, przejrzysta instalacja, zaawansowana diagnostyka i parametryzacja oraz autokonfiguracja danych procesowych za pomocą pliku GSD. Acykliczną parametryzację za pomocą magistrali PROFIBUS DP-V1, PROFIdrive lub Danfoss FC, PROFIBUS DP-V1, klasa mastera 1 i 2.
VLT Panel Sterujący LCP 102
Podświetlany, tekstowy wyświetlacz graficzny.
Obsługuje wszystkie języki i znaki tekstowe.
Menu podręczne szybkiego uruchamiania.
Zapisuje i kopiuje funkcje pochodzące z zestawów parametrów.
Pomoc online dotycząca wszystkich funkcji.
Łatwy w użyciu panel sterowania lokalnego VLT® HVAC Basic Drive. Rozsądnie rozplanowane menu gwarantuje szybkie uruchamianie o
raz łatwy dostęp do zaawansowanych funkcji, dzięki czemu oszczędzisz nie tylko czas, ale także energię i pieniądze.
Adapter plate for housing type MH1 incl. 4 x fastening screws,
Gaskets FCP / motor motor connector, PE contact for motor plug
Płyta montażowa do mocowania naściennego umożliwia instalację VLT® DriveMotor FCP106 w pobliżu silnika. FCP 106 wraz z ekranowanym kablem silnika o długości do 2 metrów, zainstalowany na naściennej płycie montażowej spełnia wymogi normy EN 61800-3, klasy C2.