RFI-0250-5-0, EMC filt 250A 500V IP00

141F1300

RFI-0250-5-0

Szczegóły produktu

Masa brutto 7 kg
Masa netto 7 kg
Dimension 300X230X125
Volume 0 l

DD Power Options Class

Mains Voltage 500V~
Product Series EMC filter
Protection Class IP00

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality