RFI-0130-5-0, EMC filt 130A 500V IP00

141F1297

RFI-0130-5-0

Szczegóły produktu

Masa brutto 5 kg
Masa netto 4.5 kg
Volume 0 l

DD Power Options Class

Mains Voltage 500V~
Product Series EMC filter
Protection Class IP00

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality