AAF-0073B04-55A0E20+VD02

137G3615

AAF 007 3~, zaawansowany filtr aktywny
AAF-0073B04-55A0E20+VD02
380-480 V AC 55 A
IP20/typ otwarty
Urządzenie wejściowe zasilania: Brak
Panel sterujący: Brak
Lampki sygnalizacyjne drzwi: Brak
Przekładnik prądowy: 250 A
moduł/pakiet modułowy
Pozostałe opcje według powyższego kodu konfiguracji

Kod modelu: AAF-0073B04-55A0E20+VD02
Ponowna konfiguracja

Szczegóły produktu

Masa brutto 25.2 Kilogram
Masa netto 18.2 Kilogram
Objętość 292.8 Liter
EAN 5715253296562

 

Widok produktów (przełącz) GLBL Globalny (standardowy)
Grupa produktów AAF-007 AAF 007
Typ produktu 3B 3~, zaawansowany filtr aktywny
Napięcie zasilania 04 380-480 V AC
Wartość znamionowa prądu -55A0 55 A
Klasa ochrony E20 IP20/typ otwarty
Urządzenie wejściowe zasilania +AJXX Brak
Panel sterujący +BFXX Brak
ID oprogramowania produktu +ECXXX Najnowsza wydana wersja
Język dokumentacji +EHXX Wiele języków
Lampki sygnalizacyjne drzwi +IIXX Brak
Przekładnik prądowy +VD02 250 A
Oznaczenie obudowy AAF01 moduł/pakiet modułowy
Kod modelu 01 AAF-0073B04-55A0E20
Kod modelu 03 +VD02
Kod typu część 1 AAF-0073B04-55A0E20
Kod typu część 2 -000098243
Katalog produktów NO_VIEW BRAK WIDOKU
Calculated Gross Weight [kg] 25.2
Calculated Net Weight [kg] 18.2
Salescode part 1 AAF-0073B04-55A0E20 AAF-0073B04-55A0E20
Zalecane fabryczne ERR01 Nie można określić dostawcy
Dostawca ERR01 Nie można określić dostawcy
Standardowy Dostawca ERR01 ERR01
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US EAR99 EAR99

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality