AAF-0073B04-35A0E20+VD00

137G3608

AAF 007 3~, zaawansowany filtr aktywny
AAF-0073B04-35A0E20+VD00
380-480 V AC 35 A
IP20/typ otwarty
Urządzenie wejściowe zasilania: Brak
Panel sterujący: Brak
Lampki sygnalizacyjne drzwi: Brak
Przekładnik prądowy: 80 A
moduł/pakiet modułowy
Pozostałe opcje według powyższego kodu konfiguracji

Kod modelu: AAF-0073B04-35A0E20+VD00
Ponowna konfiguracja

Szczegóły produktu

Masa brutto 24.2 Kilogram
Masa netto 17.2 Kilogram
Objętość 134.4 Liter
EAN 5715253296494

 

HELP CHAR 87D48D7214955
Widok produktów (przełącz) GLBL Globalny (standardowy)
Grupa produktów AAF-007 AAF 007
Typ produktu 3B 3~, zaawansowany filtr aktywny
Napięcie zasilania 04 380-480 V AC
Wartość znamionowa prądu -35A0 35 A
Klasa ochrony E20 IP20/typ otwarty
Urządzenie wejściowe zasilania +AJXX Brak
Panel sterujący +BFXX Brak
ID oprogramowania produktu +ECXXX Najnowsza wydana wersja
Język dokumentacji +EHXX Wiele języków
Lampki sygnalizacyjne drzwi +IIXX Brak
Przekładnik prądowy +VD00 80 A
Oznaczenie obudowy AAF01 moduł/pakiet modułowy
Widok produktu (domyślny) Global (Standard)
Kod modelu 01 AAF-0073B04-35A0E20
Kod modelu 03 +VD00
Kod typu część 1 AAF-0073B04-35A0E20
Kod typu część 2 -000098267
Product Hierarchy 87D48D7214955
STAT NO 14955
Katalog produktów NO_VIEW BRAK WIDOKU
Calculated Gross Weight [kg] 24.2
Calculated Package Weight 7
Calculated Net Weight [kg] 17.2
Helping cstic for weight calc 0
Salescode part 1 AAF-0073B04-35A0E20 AAF-0073B04-35A0E20
Zalecane fabryczne ERR01 Nie można określić dostawcy
Dostawca ERR01 Nie można określić dostawcy
Standardowy Dostawca ERR01 ERR01
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US EAR99 EAR99

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality