AAF-0073B04-110AE20

137G3616

AAF 007 3~, zaawansowany filtr aktywny
AAF-0073B04-110AE20
380-480 V AC 110 A
IP20/typ otwarty
Urządzenie wejściowe zasilania: Brak
Panel sterujący: Brak
Lampki sygnalizacyjne drzwi: Brak
Przekładnik prądowy: Brak
moduł/pakiet modułowy
Pozostałe opcje według powyższego kodu konfiguracji

Kod modelu: AAF-0073B04-110AE20
Ponowna konfiguracja

Szczegóły produktu

Masa brutto 41.2 Kilogram
Masa netto 34.2 Kilogram
Objętość 134.4 Liter
EAN 5715253296579

 

HELP CHAR 87D48D7214955
Widok produktów (przełącz) GLBL Globalny (standardowy)
Grupa produktów AAF-007 AAF 007
Typ produktu 3B 3~, zaawansowany filtr aktywny
Napięcie zasilania 04 380-480 V AC
Wartość znamionowa prądu -110A 110 A
Klasa ochrony E20 IP20/typ otwarty
Urządzenie wejściowe zasilania +AJXX Brak
Panel sterujący +BFXX Brak
ID oprogramowania produktu +ECXXX Najnowsza wydana wersja
Język dokumentacji +EHXX Wiele języków
Lampki sygnalizacyjne drzwi +IIXX Brak
Przekładnik prądowy +VDXX Brak
Oznaczenie obudowy AAF01 moduł/pakiet modułowy
Widok produktu (domyślny) Global (Standard)
Kod modelu 01 AAF-0073B04-110AE20
Kod typu część 1 AAF-0073B04-110AE20
Kod typu część 2 -000098272
Product Hierarchy 87D48D7214955
STAT NO 14955
Katalog produktów NO_VIEW BRAK WIDOKU
Calculated Gross Weight [kg] 41.2
Calculated Package Weight 7
Calculated Net Weight [kg] 34.2
Helping cstic for weight calc 0
Salescode part 1 AAF-0073B04-110AE20 AAF-0073B04-110AE20
Zalecane fabryczne ERR01 Nie można określić dostawcy
Dostawca ERR01 Nie można określić dostawcy
Standardowy Dostawca ERR01 ERR01
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US EAR99 EAR99

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality