MCD60215CT5S2X00CV2

132H2225

MCD60215CT5S2X00CV2

MCD60215CT5S2X00CV2
VLT® Soft Starter MCD 600
Bez wbud. stycz. bypass
MCD600_CURRENT_RATING_0215, Trójfazowe 200–525 V AC
Obudowa Frame 2, IP00
Napięcie sterujące: 110~120 VAC lub 220~240 VAC
Pozostałe opcje według powyższego kodu konfiguracji

Kod modelu: MCD60215CT5S2X00CV2

Szczegóły produktu

Masa brutto 12.2 kg
Masa netto 12.2 kg
Volume 59.4 l
EAN 5714853310227

Sales restriction control

Matr grp for sales restriction 0001 No grouping

VLT® SOFT STARTER MCD600 SERIES

Widok produktów (przełącz) GLBL Globalny (standardowy)
Grupa produktowa MCD MCD Soft Starter seria
Seria MCD 6 Seria 600
Dane prądowe 0215 215 A
Obejście C Bez wbud. stycz. bypass
Rodzaj napięcia T Trzy fazy
Wartość napięcia zasilania 5 Trójfazowe 200–525 V AC
Kod wielkości obudowy S2 Obudowa Frame 2
Zarezerwowane X Zarezerwowane
Wartość znamionowa IP 00 IP00
Napięcie sterowania CV2 110~120 VAC lub 220~240 VAC
Kod typu Cz. 1 MCD60215CT5S2X00CV2
Katalog produktów NO_VIEW BRAK WIDOKU
Modelcode01 MCD60215CT5S2X00CV2
Szacowana waga brutto 13.5
Szacowana waga netto [kg] 12.7
Material Gross Weight 12.2
Material Net Weight 12.2
Dostawca ERR01 Nie można określić dostawcy
Zalecane fabryczne ERR01 Nie można określić dostawcy

Akcesoria

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality