FC-202P4K0T4E20H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131F3082

Przetwornice częstotliwości
FC-202P4K0T4E20H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

VLT® AQUA Drive FC-202
(P4K0) 4.0 KW / 5.0 HP
Trójfazowe 380 - 480 VAC IP20/Chassis
Filtr RFI kl. A1/B (C1)
IGBT ham./Bezpieczny stop
Graficzny Panel LCP
Dodatkowe pokrycie PCB Brak opcji zasilania
Najnow. wersja opr.std.
Wielkość obudowy: A2
Brak opcji A Brak opcji
Brak opcji C1 Brak opcji D

Pozostałe opcje według powyższego kodu konfiguracji

Kod modelu: FC-202P4K0T4E20H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Ponowna konfiguracja

Szczegóły produktu

Masa brutto 5.48 Kilogram
Masa netto 4.61 Kilogram
Objętość 21.569 Liter
EAN 5702427427051

 

Widok produktów (przełącz) GLBL Globalny (standardowy)
Grupa Produktowa FC- VLT® AQUA Drive FC-
VLT seria 202 202
Moc P4K0 (P4K0) 4.0 KW / 5.0 HP
Fazy zasilania T Trójfazowe
Napięcie zasilania 4 380 - 480 VAC
Klasa ochrony obudowy E20 IP20/Chassis
Filtr RFI H1 Filtr RFI kl. A1/B (C1)
Hamulec - Bezpieczny Stop(STO) U IGBT ham./Bezpieczny stop
Panel LCP G Graficzny Panel LCP
Pokrycie/Ochrona elektroniki C Dodatkowe pokrycie PCB
Opcja zasilania X Brak opcji zasilania
Dopasowanie A X Standardowe wejścia kabl.
Dopasowanie B X Brak - standard
Wersja oprogramowania SXXX Najnow. wersja opr.std.
Pakiet jęz. oprogramowania X Standardowy pakiet język.
Opcja A AX Brak opcji A
Opcja B BX Brak opcji
Opcja C0, MCO CX Brak opcji C0
Opcja C1 X Brak opcji C1
Wersja oprogramowania opcji C XX Brak oprogramowania
Opcja D DX Brak opcji D
Wielkość obudowy A2 A2
Kod typu część 1 FC-202P4K0T4E20H1UGC
Kod typu część 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Katalog produktów NO_VIEW BRAK WIDOKU
Moc 150% (HO) [kW] 4 4
Moc 110% (NO) [kW] 4 4
Wysokość [mm] 268,0 268,0
Szerokość bez opcji C [mm] 90,0 90,0
Szer. z dwoma opcjami C [mm] 150,0 150,0
Głębokość [mm] 205,0 205,0
Głębokość z opcją A/B [mm] 220,0 220,0
kVA 6.93 6.93
Strata mocy NO [W] 124 124
Strata mocy NO [W] 124 124
Strata mocy HO [W] 124 124
Strata mocy HO [W] 124 124
Prąd ciągły (NO) [A] 10 10
Prąd przeciążeniowy (NO) [A] 11 11
Prąd ciągły (NO) [A] 8.2 8.2
Prąd przeciążeniowy (NO) [A] 9.02 9.02
Prąd ciągły (HO) [A] 10 10
Prąd przeciążeniowy (HO) [A] 15 15
Prąd ciągły (HO) [A] 8.2 8.2
Prąd przeciążeniowy (HO) [A] 12.3 12.3
Calculated Gross Weight [kg] 5.456
Calculated Net Weight [kg] 4.61
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Magazyn do wysyłki towaru E102 E102
Dostawca ERR01 Nie można określić dostawcy
Zalecane fabryczne ERR01 Nie można określić dostawcy
Kod modelu 01 FC-202P4K0T4E20H1UGC
Kod modelu 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Kategoria DrivePro EXCH Urządzenie zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality