FC-102P7K5T4E55H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131F3242

Przetwornice częstotliwości
FC-102P7K5T4E55H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Przetwornica częstotliwości102
(P7K5) 7.5 KW / 10 HP
Trójfazowe 380 - 480 VAC IP55 / Type 12
Filtr RFI kl. A1/B (C1)
IGBT ham./Bezpieczny stop
Graficzny Panel LCP
Dodatkowe pokrycie PCB Brak opcji zasilania
Najnow. wersja opr.std.
Wielkość obudowy: A5
Brak opcji A Brak opcji
Brak opcji C1 Brak opcji D

Pozostałe opcje według powyższego kodu konfiguracji

Kod modelu: FC-102P7K5T4E55H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Ponowna konfiguracja

Szczegóły produktu

Masa brutto 13.126 Kilogram
Masa netto 12.51 Kilogram
Objętość 39.798 Liter
EAN 5702427428911

 

Widok produktów (przełącz) GLBL Globalny (standardowy)
Grupa produktów FC- Przetwornica częstotliwości
VLT seria 102 102
Moc P7K5 (P7K5) 7.5 KW / 10 HP
Fazy zasilania T Trójfazowe
Napięcie zasilania 4 380 - 480 VAC
Klasa ochrony obudowy E55 IP55 / Type 12
Filtr RFI H1 Filtr RFI kl. A1/B (C1)
Hamulec - Bezpieczny Stop(STO) U IGBT ham./Bezpieczny stop
Panel LCP G Graficzny Panel LCP
Pokrycie/Ochrona elektroniki C Dodatkowe pokrycie PCB
Opcja zasilania X Brak opcji zasilania
Dopasowanie A X Standardowe wejścia kabl.
Dopasowanie B X Brak - standard
Wersja oprogramowania SXXX Najnow. wersja opr.std.
Pakiet jęz. oprogramowania X Standardowy pakiet język.
Opcja A AX Brak opcji A
Opcja B BX Brak opcji
Opcja C0, MCO CX Brak opcji C0
Opcja C1 X Brak opcji C1
Wersja oprogramowania opcji C XX Brak oprogramowania
Opcja D DX Brak opcji D
Wielkość A5 A5
Katalog produktów NO_VIEW BRAK WIDOKU
Kod typu część 1 FC-102P7K5T4E55H1UGC
Kod typu część 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Variant condition (ref. YV00)
































102_1
4
60361
A_OPT_FC-102P7K5T4AX
BR_FC-102P7K5T4U
BR_FC-102P7K5T4UH1
B_OPT_FC-102P7K5T4BX
C0_OPT_FC-102P7K5T4CX
C1_OPT_FC-102P7K5T4X
COT_FC-102P7K5T4C
C_OPT_FC-102P7K5T4XX
D_OPT_FC-102P7K5T4DX
ECL_FC-102P7K5T4E55
ECL_FC-102P7K5T4E55H1
FC-102
FC-102P7K5T4
FC-102P7K5T4E55H1
FRAME_A5
HDW21_FC-102P7K5T4X
HDW21_FC-102P7K5T4XH1
HDW22_FC-102P7K5T4X
HDW22_FC-102P7K5T4XH1
HDW23_FC-102P7K5T4X
HDW23_FC-102P7K5T4XH1
IN_POWER_GROUP_1
LCP_FC-102P7K5T4G
P7K5
POWER_GROUP_1
RFI_FC-102P7K5T4H1
RU_POWER_GROUP_1
SV_FC-102P7K5T4SXXX
SV_FC-102SXXX
SV_FC-102SXXXA5
VLT
Variant condition (Purch)
































102_1
4
60361
A_OPT_FC-102P7K5T4AX
BR_FC-102P7K5T4U
BR_FC-102P7K5T4UH1
B_OPT_FC-102P7K5T4BX
C0_OPT_FC-102P7K5T4CX
C1_OPT_FC-102P7K5T4X
COT_FC-102P7K5T4C
C_OPT_FC-102P7K5T4XX
D_OPT_FC-102P7K5T4DX
ECL_FC-102P7K5T4E55
ECL_FC-102P7K5T4E55H1
FC-102
FC-102P7K5T4
FC-102P7K5T4E55H1
FRAME_A5
HDW21_FC-102P7K5T4X
HDW21_FC-102P7K5T4XH1
HDW22_FC-102P7K5T4X
HDW22_FC-102P7K5T4XH1
HDW23_FC-102P7K5T4X
HDW23_FC-102P7K5T4XH1
IN_POWER_GROUP_1
LCP_FC-102P7K5T4G
P7K5
POWER_GROUP_1
RFI_FC-102P7K5T4H1
RU_POWER_GROUP_1
SV_FC-102P7K5T4SXXX
SV_FC-102SXXX
SV_FC-102SXXXA5
VLT
STAT NO 60361
Moc 110% (NO) [kW] 7.5 7.5
Wysokość [mm] 420,0 420,0
Szerokość bez opcji C [mm] 242,0 242,0
Głębokość [mm] 200,0 200,0
Głębokość z opcją A/B [mm] 200,0 200,0
kVA 11.1 11.1
Strata mocy NO [W] 255 255
Strata mocy NO [W] 255 255
Prąd ciągły (NO) [A] 16 16
Prąd przeciążeniowy (NO) [A] 17.6 17.6
Prąd ciągły (NO) [A] 14.5 14.5
Prąd przeciążeniowy (NO) [A] 16 16
Calculated Gross Weight [kg] 13.126
Calculated Package Weight 0.616
Calculated Net Weight [kg] 12.51
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Dostawca ERR01 Nie można określić dostawcy
Zalecane fabryczne ERR01 Nie można określić dostawcy
Kod modelu 01 FC-102P7K5T4E55H1UGC
Kod modelu 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Standardowy Dostawca ERR01 ERR01
Division 87 87
Kategoria DrivePro EXCH Urządzenie zamienne
Product Group D47 D47

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality