FC-102P75KT4P21H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B9897

Przetwornice częstotliwości
FC-102P75KT4P21H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Przetwornica częstotliwości102
(P75K) 75 KW / 100 HP
Trójfazowe 380 - 480 VAC IP21/typ 1 płyta tylna
Filtr RFI klasa A2 (C3)
Bez IGBT hamulca
Graficzny Panel LCP
Standardowe pokrycie PCB Brak opcji zasilania
Najnow. wersja opr.std.
Wielkość obudowy: C2
Brak opcji A Brak opcji
Brak opcji C1 Brak opcji D

Pozostałe opcje według powyższego kodu konfiguracji

Kod modelu: FC-102P75KT4P21H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Ponowna konfiguracja

Szczegóły produktu

Masa brutto 58.12 Kilogram
Masa netto 54.78 Kilogram
Objętość 228.095 Liter
EAN 5702427390072

 

Widok produktów (przełącz) GLBL Globalny (standardowy)
Grupa produktów FC- Przetwornica częstotliwości
VLT seria 102 102
Moc P75K (P75K) 75 KW / 100 HP
Fazy zasilania T Trójfazowe
Napięcie zasilania 4 380 - 480 VAC
Klasa ochrony obudowy P21 IP21/typ 1 płyta tylna
Filtr RFI H2 Filtr RFI klasa A2 (C3)
Hamulec - Bezpieczny Stop(STO) X Bez IGBT hamulca
Panel LCP G Graficzny Panel LCP
Pokrycie/Ochrona elektroniki X Standardowe pokrycie PCB
Opcja zasilania X Brak opcji zasilania
Dopasowanie A X Standardowe wejścia kabl.
Dopasowanie B X Brak - standard
Wersja oprogramowania SXXX Najnow. wersja opr.std.
Pakiet jęz. oprogramowania X Standardowy pakiet język.
Opcja A AX Brak opcji A
Opcja B BX Brak opcji
Opcja C0, MCO CX Brak opcji C0
Opcja C1 X Brak opcji C1
Wersja oprogramowania opcji C XX Brak oprogramowania
Opcja D DX Brak opcji D
Wielkość C2 C2
Katalog produktów GLBL Globalny (standardowy)
Kod typu część 1 FC-102P75KT4P21H2XGX
Kod typu część 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
STAT NO 60377
Moc 110% (NO) [kW] 75 75
Wysokość [mm] 780,0 780,0
Szerokość bez opcji C [mm] 370,0 370,0
Głębokość [mm] 332,0 332,0
Głębokość z opcją A/B [mm] 332,0 332,0
kVA 102 102
Strata mocy NO [W] 1384 1384
Strata mocy NO [W] 1384 1384
Prąd ciągły (NO) [A] 147 147
Prąd przeciążeniowy (NO) [A] 162 162
Prąd ciągły (NO) [A] 130 130
Prąd przeciążeniowy (NO) [A] 143 143
Calculated Gross Weight [kg] 58.12
Calculated Package Weight 3.34
Calculated Net Weight [kg] 54.78
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Dostawca ERR01 Nie można określić dostawcy
Zalecane fabryczne ERR01 Nie można określić dostawcy
Kod modelu 01 FC-102P75KT4P21H2XGX
Kod modelu 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Standardowy Dostawca ERR01 ERR01
Division 87 87
Kategoria DrivePro EXCH Urządzenie zamienne
Product Group D47 D47

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality