FC-102P15KT2P21H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B9878

Przetwornice częstotliwości
FC-102P15KT2P21H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Przetwornica częstotliwości102
(P15K) 15 KW / 20 HP
Trójfazowe 200 - 240 VAC IP21/typ 1 płyta tylna
Filtr RFI klasa A2 (C3)
Bez IGBT hamulca
Graficzny Panel LCP
Standardowe pokrycie PCB Brak opcji zasilania
Najnow. wersja opr.std.
Wielkość obudowy: B2
Brak opcji A Brak opcji
Brak opcji C1 Brak opcji D

Pozostałe opcje według powyższego kodu konfiguracji

Kod modelu: FC-102P15KT2P21H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Ponowna konfiguracja

Szczegóły produktu

Masa brutto 31.81 Kilogram
Masa netto 28.25 Kilogram
Objętość 144.67 Liter
EAN 5702427389885

 

Widok produktów (przełącz) GLBL Globalny (standardowy)
Grupa produktów FC- Przetwornica częstotliwości
VLT seria 102 102
Moc P15K (P15K) 15 KW / 20 HP
Fazy zasilania T Trójfazowe
Napięcie zasilania 2 200 - 240 VAC
Klasa ochrony obudowy P21 IP21/typ 1 płyta tylna
Filtr RFI H2 Filtr RFI klasa A2 (C3)
Hamulec - Bezpieczny Stop(STO) X Bez IGBT hamulca
Panel LCP G Graficzny Panel LCP
Pokrycie/Ochrona elektroniki X Standardowe pokrycie PCB
Opcja zasilania X Brak opcji zasilania
Dopasowanie A X Standardowe wejścia kabl.
Dopasowanie B X Brak - standard
Wersja oprogramowania SXXX Najnow. wersja opr.std.
Pakiet jęz. oprogramowania X Standardowy pakiet język.
Opcja A AX Brak opcji A
Opcja B BX Brak opcji
Opcja C0, MCO CX Brak opcji C0
Opcja C1 X Brak opcji C1
Wersja oprogramowania opcji C XX Brak oprogramowania
Opcja D DX Brak opcji D
Wielkość B2 B2
Katalog produktów NO_VIEW BRAK WIDOKU
Kod typu część 1 FC-102P15KT2P21H2XGX
Kod typu część 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
STAT NO 60391
Moc 110% (NO) [kW] 15 15
Wysokość [mm] 664,0 664,0
Szerokość bez opcji C [mm] 243,0 243,0
Głębokość [mm] 261,0 261,0
Głębokość z opcją A/B [mm] 261,0 261,0
kVA 21.4 21.4
Strata mocy NO [W] 602 602
Prąd ciągły (NO) [A] 59.4 59.4
Prąd przeciążeniowy (NO) [A] 65.3 65.3
Calculated Gross Weight [kg] 31.81
Calculated Package Weight 3.56
Calculated Net Weight [kg] 28.25
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Dostawca ERR01 Nie można określić dostawcy
Zalecane fabryczne ERR01 Nie można określić dostawcy
Kod modelu 01 FC-102P15KT2P21H2XGX
Kod modelu 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Standardowy Dostawca ERR01 ERR01
Division 87 87
Kategoria DrivePro EXCH Urządzenie zamienne
Product Group D47 D47

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality