FC-101P2K2T2E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131L9796

Przetwornice częstotliwości
FC-101P2K2T2E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Przetwornica częstotliwości 101
(P2K2) 2.2 KW / 3.0 HP, Trójfazowe
200 - 240 VAC, IP20/Chassis
RFI klasa A1 (C2)
Bez IGBT hamulca
Bez panelu LCP
Dodatkowe pokrycie PCB, Brak opcji zasilania
Brak opcji A, Brak opcji
Brak opcji C1, Brak opcji D
Wielkość obudowy: H2
Pozostałe opcje według powyższego kodu konfiguracji

Kod modelu: FC-101P2K2T2E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Szczegóły produktu

Masa brutto 3.807 kg
Masa netto 3.5 kg
Volume 16.53 l
EAN 5702427806856

VLT® HVAC DRIVE FC 101 SERIES

Widok produktów (przełącz) GLBL Globalny (standardowy)
Grupa produktów FC- Przetwornica częstotliwości
VLT seria 101 101
Moc P2K2 (P2K2) 2.2 KW / 3.0 HP
Fazy zasilania T Trójfazowe
Napięcie zasilania 2 200 - 240 VAC
Klasa ochrony obudowy E20 IP20/Chassis
Filtr RFI H4 RFI klasa A1 (C2)
Hamulec - Bezpieczny Stop(STO) X Bez IGBT hamulca
Panel LCP X Bez panelu LCP
Pokrycie/Ochrona elektroniki C Dodatkowe pokrycie PCB
Opcja zasilania X Brak opcji zasilania
Dopasowanie A X Standardowe wejścia kabl.
Dopasowanie B X Brak - standard
Wersja oprogramowania SXXX Najnow. wersja opr.std.
Pakiet jęz. oprogramowania X Standardowy pakiet język.
Opcja A AX Brak opcji A
Opcja B BX Brak opcji
Opcja C0, MCO CX Brak opcji C0
Opcja C1 X Brak opcji C1
Wersja oprogramowania opcji C XX Brak oprogramowania
Opcja D DX Brak opcji D
Wielkość H2 H2
Katalog produktów GLBL Globalny (standardowy)
Kod typu część 1 FC-101P2K2T2E20H4XXC
Kod typu część 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Obliczona masa netto [kg] 3.7
Obliczona masa brutto [kg] 4
Dostawca ERR01 Nie można określić dostawcy
Zalecane fabryczne ERR01 Nie można określić dostawcy
Kod modelu 01 FC-101P2K2T2E20H4XXC
Kod modelu 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Standardowy Dostawca ERR01

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality