FC-101P1K5T2E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131L9795

Przetwornice częstotliwości
FC-101P1K5T2E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Przetwornica częstotliwości 101
(P1K5) 1.5 KW / 2.0 HP, Trójfazowe
200 - 240 VAC, IP20/Chassis
RFI klasa A1 (C2)
Bez IGBT hamulca
Bez panelu LCP
Dodatkowe pokrycie PCB, Brak opcji zasilania
Brak opcji A, Brak opcji
Brak opcji C1, Brak opcji D
Wielkość obudowy: H1
Pozostałe opcje według powyższego kodu konfiguracji

Kod modelu: FC-101P1K5T2E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Szczegóły produktu

Masa brutto 2.5 kg
Masa netto 2.3 kg
Volume 16.53 l
EAN 5702427806849

VLT® HVAC DRIVE FC 101 SERIES

Widok produktów (przełącz) GLBL Globalny (standardowy)
Grupa produktów FC- Przetwornica częstotliwości
VLT seria 101 101
Moc P1K5 (P1K5) 1.5 KW / 2.0 HP
Fazy zasilania T Trójfazowe
Napięcie zasilania 2 200 - 240 VAC
Klasa ochrony obudowy E20 IP20/Chassis
Filtr RFI H4 RFI klasa A1 (C2)
Hamulec - Bezpieczny Stop(STO) X Bez IGBT hamulca
Panel LCP X Bez panelu LCP
Pokrycie/Ochrona elektroniki C Dodatkowe pokrycie PCB
Opcja zasilania X Brak opcji zasilania
Dopasowanie A X Standardowe wejścia kabl.
Dopasowanie B X Brak - standard
Wersja oprogramowania SXXX Najnow. wersja opr.std.
Pakiet jęz. oprogramowania X Standardowy pakiet język.
Opcja A AX Brak opcji A
Opcja B BX Brak opcji
Opcja C0, MCO CX Brak opcji C0
Opcja C1 X Brak opcji C1
Wersja oprogramowania opcji C XX Brak oprogramowania
Opcja D DX Brak opcji D
Wielkość H1 H1
Katalog produktów NO_VIEW BRAK WIDOKU
Kod typu część 1 FC-101P1K5T2E20H4XXC
Kod typu część 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Obliczona masa netto [kg] 2.4
Obliczona masa brutto [kg] 2.7
Magazyn do wysyłki towaru B901
Dostawca ERR01 Nie można określić dostawcy
Zalecane fabryczne ERR01 Nie można określić dostawcy
Kod modelu 01 FC-101P1K5T2E20H4XXC
Kod modelu 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Akcesoria

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality