FC-051PK37T2E20H3XXCXXXSXXX
FC-051PK37T2E20H3XXCXXXSXXX

132F0009

Przetwornice częstotliwości
FC-051PK37T2E20H3XXCXXXSXXX
VLT® Micro Drive FC-51
(PK37) 0.37 KW / 0.50 HP, Trójfazowe
200 - 240 VAC, IP20/Chassis
RFI klasa A1/B (C1)
Bez IGBT hamulca
Bez panelu LCP
Dodatkowe pokrycie PCB, Brak opcji zasilania
M1-FRAME
Pozostałe opcje według powyższego kodu konfiguracji

Kod modelu: FC-051PK37T2E20H3XXCXXXSXXX

Szczegóły produktu

Masa brutto 1.3 kg
Masa netto 1.1 kg
Volume 4.612 l
EAN 5702427357495

Sales restriction control

Matr grp for sales restriction 0001 No grouping

VLT® MICRO DRIVE FC 051 SERIES

Grupa Produktowa FC- VLT® Micro Drive FC-
Micro Drive Seria 051 51
Moc PK37 (PK37) 0.37 KW / 0.50 HP
Fazy zasilania T Trójfazowe
Napięcie zasilania 2 200 - 240 VAC
Klasa ochrony obudowy E20 IP20/Chassis
Filtr RFI H3 RFI klasa A1/B (C1)
Hamulec - Bezpieczny Stop(STO) X Bez IGBT hamulca
Panel LCP X Bez panelu LCP
Pokrycie/Ochrona elektroniki C Dodatkowe pokrycie PCB
Opcja zasilania X Brak opcji zasilania
Adaptacja A X Standardowe wejścia kabl.
Adaptacja B X Brak - standard
Wielkość obudowy M1 M1-FRAME
Dostawca ERR01 Nie można określić dostawcy
Katalog produktów GLBL Globalny (standardowy)
Kod typu Cz. 1 FC-051PK37T2E20H3XXCXXXSXXX
Material Gross Weight 1.3
Material Net Weight 1.1
Modelcode01 FC-051PK37T2E20H3XXCXXXSXXX
Plant from Orderline B902
Szacowana waga brutto 1.4
Szacowana waga netto [kg] 1.1
Wersja oprogramowania SXXX Najnow. wersja opr.std.
Widok produktów (przełącz) GLBL Globalny (standardowy)
Zalecane fabryczne ERR01 Nie można określić dostawcy

Akcesoria

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality