132F0020
Przetwornice częstotliwości
FC-051P1K5T4E20H3BXCXXXSXXX
VLT® Micro Drive FC-51
(P1K5) 1.5 KW / 2.0 HP, Trójfazowe
380 - 480 VAC, IP20/Chassis
RFI klasa A1/B (C1)
Z IGBT hamulca (brake ch.)
Bez panelu LCP
Dodatkowe pokrycie PCB, Brak opcji zasilania
M2-FRAME
Pozostałe opcje według powyższego kodu konfiguracji
Napęd VLT® Micro Drive jest urządzeniem ogólnego zastosowania, które może sterować silnikami prądu przemiennego do 22,0 kW. Jest to mała przetwornica częstotliwości o maksymalnych możliwościach i niezawodności. VLT® Micro Drive, zgodny z RoHS, jest wytwarzany z zachowaniem dbałości o środowisko i spełnia dyrektywę RoHS.
Uwaga: Wyświetlacz LCP należy zamówić oddzielnie jako akcesorium.