Szczegóły produktu

Masa brutto 2.42 kg
Masa netto 2.42 kg
Objętość 20.171 dm3
EAN 5710107578450

Electro Mechanics

Elektromechanika Przełącznik

SPARE PARTS FC 100 SERIES

Opcje zasilania (1) Rozłącznik zasilania
(3) Rozł. zasil. + bezpiecznik
(E) Rozłącznik+stycznik+bezp.
(5) Rozł. + bezp. + p. obciąż.
(G) Rozł.+stycz.+p.obc.+bezp.
(8) Rozłącznik + podz. obciąż.
Phase+Mains+Power T4P90K
Wielkość obudowy C2

SPARE PARTS FC 200 SERIES

Kategoria DrivePro Walizk. część zamienna
Część zamienna
Opcje zasilania (1) Rozłącznik zasilania
(3) Rozł. zasil. + bezpiecznik
(E) Rozłącznik+stycznik+bezp.
(5) Rozł. + bezp. + p. obciąż.
(G) Rozł.+stycz.+p.obc.+bezp.
(8) Rozłącznik + podz. obciąż.
Phase+Mains+Power T4P90K
Wielkość obudowy C2

SPARE PARTS FC 300 SERIES

/Opcje zasilania (1) Rozłącznik zasilania
(3) Rozł. zasil. + bezpieczn.
(E) Rozł. zas.+Stycznik+Bezp.
(5) Rozł. zas.+bezp+podz.obc.
(G) Rozł+Stycz+Podz obc+Bezp
(8) Rozł. zasil. + podz. obc.
Fazy zasilania (T) Trójfazowe
Moc (P75K) 75 KW / 100 HP
Napięcie zasilania (4) 380 - 480 VAC
(5) 380 - 500 VAC
Wielkość obudowy C2

SPARE PARTS FC 103 SERIES

Opcja zasilania (1) Rozłącznik zasilania
(3) Rozł. zasil. + bezpieczn.
(E) Rozł. zas.+Stycznik+Bezp.
(5) Rozł. zas.+bezp+podz.obc.
(G) Rozł+Stycz+Podz obc+Bezp
(8) Rozł. zasil. + podz. obc.
Phase+Mains+Power T490K
Wielkość obudowy C2

SPAREPARTS for FC-321

Moc (PK75) 0.75 KW / 1.0 HP
Napięcie Three phase 380-500 VAC
Three phase 525-600 VAC
Opcja zasilania (3) Rozł. zasil. + bezpieczn.
Wielkość obudowy B2
B1
C2

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality