Switch Mode Power Sp 22kW 500V H5 filter

130B1451

Szczegóły produktu

Masa brutto 2.028 kg
Masa netto 1.465 kg
Objętość 6.266 dm3
EAN 5710107577002

Printed Circuit Board (PCA)

Zespoły obwodów drukowanych Karta zasilacza impulsowego

SPARE PARTS FC 200 SERIES

Faza (T) Trzy fazy
Filtr RFI (H6) Filtr RFI dla prz. morsk.
Kategoria DrivePro Walizk. część zamienna
Zalecana część zamienna
Część zamienna
Moc znamionowa (P22K) 22 kW / 30 KM
Napięcie zasilania (5) 380–500 VAC
Wielkość obudowy B2

SPARE PARTS FC 300 SERIES

Fazy zasilania (T) Trójfazowe
Filtr RFI (H5)Filtr RFI morski kl.A2(C3)
Moc (P18K) 18.5 KW / 25 HP
Napięcie zasilania (5) 380 - 500 VAC
Wielkość obudowy B2

Allocate codes for sales

51

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality