Switch Mode Power Sp 15kW 200V H5 filter

130B1450

Szczegóły produktu

Masa brutto 1125 g
Masa netto 562 g
Objętość 6.424 dm3
EAN 5710107577019

Printed Circuit Board (PCA)

Zespoły obwodów drukowanych Karta zasilacza impulsowego

SPARE PARTS FC 100 SERIES

Faza (T) Trzy fazy
Filtr RFI (H5) Do zast.morsk z wył. EMC.
Moc znamionowa (P15K) 15 kW / 20 KM
Napięcie zasilania (2) 200 - 240 VAC
Wielkość obudowy B2

SPARE PARTS FC 200 SERIES

Faza (T) Trzy fazy
Filtr RFI (H5) Do zast.morsk z wył. EMC.
Kategoria DrivePro Walizk. część zamienna
Zalecana część zamienna
Część zamienna
Moc znamionowa (P15K) 15 kW / 20 KM
Napięcie zasilania (2) 200 - 240 VAC
Wielkość obudowy B2

SPARE PARTS FC 300 SERIES

Fazy zasilania (T) Trójfazowe
Filtr RFI (H5)Filtr RFI morski kl.A2(C3)
Moc (P11K) 11 KW / 15 HP
Napięcie zasilania (2) 200 - 240 VAC
Wielkość obudowy B2

SPARE PARTS FC 103 SERIES

Fazy zasilania (T) Trójfazowe
Filtr RFI (H5) filtr RFI do zast. morsk
Moc znamionowa 15 KW / 20 HP
Napięcie zasilania (2) 200 - 240 VAC
Wielkość obudowy B2

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality