Switch Mode Power Sp 11kW 690V H5 filter

130B1471

Szczegóły produktu

Masa brutto 3.6 kg
Masa netto 3.037 kg
Objętość 6.186 dm3
EAN 5710107576845

Printed Circuit Board (PCA)

Zespoły obwodów drukowanych Karta zasilacza impulsowego

SPARE PARTS FC 100 SERIES

Faza (T) Trzy fazy
Filtr RFI (H5) Do zast.morsk z wył. EMC.
Kategoria DrivePro Walizk. część zamienna
Zalecana część zamienna
Część zamienna
Moc znamionowa (P11K) 11 kW / 15 KM
Napięcie zasilania (7) 525–690 VAC *
Wielkość obudowy B2

SPARE PARTS FC 200 SERIES

Faza (T) Trzy fazy
Filtr RFI (H5) Do zast.morsk z wył. EMC.
Moc znamionowa (P11K) 11 kW / 15 KM
Napięcie zasilania (7) 525–690 VAC *
Wielkość obudowy B2

SPARE PARTS FC 300 SERIES

Fazy zasilania (T) Trójfazowe
Filtr RFI (H5)Filtr RFI morski kl.A2(C3)
Moc (P11K) 11 KW / 15 HP
Napięcie zasilania (7) 525 - 690 VAC*
Wielkość obudowy B2

SPARE PARTS FC 103 SERIES

Fazy zasilania (T) Trójfazowe
Filtr RFI (H5) filtr RFI do zast. morsk
Moc znamionowa 11 KW / 15 HP
Napięcie zasilania (7) 525 - 690 VAC *
Wielkość obudowy B2

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality