Szczegóły produktu

Masa brutto 0.15 kg
Masa netto 0.15 kg
Objętość 6.235 dm3
EAN 5710107576975

Printed Circuit Board (PCA)

Zespoły obwodów drukowanych Karta zasilacza impulsowego

SPARE PARTS FC 100 SERIES

Faza (T) Trzy fazy
Filtr RFI (H5) Do zast.morsk z wył. EMC.
Kategoria DrivePro Walizk. część zamienna
Zalecana część zamienna
Część zamienna
Moc znamionowa (P30K) 30 kW / 40 KM
Napięcie zasilania (4) 380–480 VAC
Wielkość obudowy B2

SPARE PARTS FC 200 SERIES

Faza (T) Trzy fazy
Filtr RFI (H5) Do zast.morsk z wył. EMC.
Moc znamionowa (P30K) 30 kW / 40 KM
Napięcie zasilania (4) 380–480 VAC
Wielkość obudowy B2

SPARE PARTS FC 300 SERIES

Fazy zasilania (T) Trójfazowe
Filtr RFI (H5)Filtr RFI morski kl.A2(C3)
Moc (P22K) 22 KW / 30 HP
Napięcie zasilania (4) 380 - 480 VAC
Wielkość obudowy B2

SPARE PARTS FC 103 SERIES

Fazy zasilania (T) Trójfazowe
Filtr RFI (H5) filtr RFI do zast. morsk
Moc znamionowa 30 KW / 40 HP
Napięcie zasilania (4) 380 - 480 VAC
Wielkość obudowy B2

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality