RFI unit 200V class A1 for framesize B1

130B1099

Szczegóły produktu

Masa brutto 2.126 kg
Masa netto 1.58 kg
Objętość 0 l
EAN 5710107578054

Printed Circuit Board (PCA)

Zespoły obwodów drukowanych Karta RFI

SPARE PARTS FC 100 SERIES

Filtr RFI (H1) Filtr RFI klasy A1/B
Kategoria DrivePro Część zamienna
Napięcie zasilania (2) 200 - 240 VAC
Wielkość obudowy B1

SPARE PARTS FC 200 SERIES

Filtr RFI RFI C2
(H1) Filtr RFI klasy A1/B
Napięcie zasilania (2) 200 - 240 VAC
Wielkość obudowy B1

SPARE PARTS FC 300 SERIES

Filtr RFI RFI C2
(H1) Filtr RFI kl. A1/B (C1)
Napięcie zasilania (2) 200 - 240 VAC
Wielkość obudowy B1

SPARE PARTS FC 103 SERIES

Filtr RFI (H1) filtr RFI Klasa A1/B
Napięcie zasilania (2) 200 - 240 VAC
Wielkość obudowy B1

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality