Masa brutto |
39 kg |
Masa netto |
34 kg |
Masa brutto |
39 kg |
Masa netto |
34 kg |
Volume |
1.757 hl |
Electro Mechanics
Elektromechanika |
Cewka indukcyjna/cewka DC |
Elektromechanika |
Cewka indukcyjna/cewka DC |
SPARE PARTS FC 100 SERIES
Faza |
(T) Trzy fazy |
Napięcie zasilania |
(2) 200 - 240 VAC (4) 380–480 VAC |
Phase+Mains+Power |
T2N160 T4N315 |
Wielkość obudowy |
D7H D8H D4H D2H |
Faza |
(T) Trzy fazy |
Napięcie zasilania |
(2) 200 - 240 VAC (4) 380–480 VAC |
Phase+Mains+Power |
T2N160 T4N315 |
Wielkość obudowy |
D7H D8H D4H D2H |
SPARE PARTS FC 200 SERIES
Faza |
(T) Trzy fazy |
Kategoria DrivePro |
Walizk. część zamienna Część zamienna |
Moc znamionowa |
(N160) 160 kW / 250 KM (N315) 315 kW / 450 KM |
Napięcie zasilania |
(2) 200 - 240 VAC (4) 380–480 VAC |
Phase+Mains+Power |
T2N160 T4N315 |
Wielkość obudowy |
D7H D8H D4H D2H |
Faza |
(T) Trzy fazy |
Kategoria DrivePro |
Walizk. część zamienna Część zamienna |
Moc znamionowa |
(N160) 160 kW / 250 KM (N315) 315 kW / 450 KM |
Napięcie zasilania |
(2) 200 - 240 VAC (4) 380–480 VAC |
Phase+Mains+Power |
T2N160 T4N315 |
Wielkość obudowy |
D7H D8H D4H D2H |
SPARE PARTS FC 300 SERIES
Fazy zasilania |
(T) Trójfazowe |
Napięcie zasilania |
(2) 200 - 240 VAC (5) 380 - 500 VAC |
Phase+Mains+Power |
T5N250 T2N150 T5N262 |
Wielkość obudowy |
D7H D8H D4H D2H |
Fazy zasilania |
(T) Trójfazowe |
Napięcie zasilania |
(2) 200 - 240 VAC (5) 380 - 500 VAC |
Phase+Mains+Power |
T5N250 T2N150 T5N262 |
Wielkość obudowy |
D7H D8H D4H D2H |
SPARE PARTS FC 101 SERIES
Moc znamionowa |
(N315) 315 kW / 450 KM |
Seria |
(111) HVAC Basic — kaskad. |
Moc znamionowa |
(N315) 315 kW / 450 KM |
Seria |
(111) HVAC Basic — kaskad. |
SPARE PARTS FC 103 SERIES
Fazy zasilania |
(T) Trójfazowe |
Moc znamionowa |
(N315) 315 kW / 450 KM |
Napięcie zasilania |
(4) 380 - 480 VAC |
Wielkość obudowy |
D7H D8H D4H D2H |
Fazy zasilania |
(T) Trójfazowe |
Moc znamionowa |
(N315) 315 kW / 450 KM |
Napięcie zasilania |
(4) 380 - 480 VAC |
Wielkość obudowy |
D7H D8H D4H D2H |
SPARE PARTS FC 322 SERIES
Faza |
(T) Trzy fazy |
Moc znamionowa |
(N315) 315 kW / 450 KM |
Napięcie zasilania |
(4) 380–480 VAC |
Rozmiar obudowy |
D7H D8H D4H D2H |
Faza |
(T) Trzy fazy |
Moc znamionowa |
(N315) 315 kW / 450 KM |
Napięcie zasilania |
(4) 380–480 VAC |
Rozmiar obudowy |
D7H D8H D4H D2H |
SPARE PARTS FC 360 SERIES
Moc znamionowa |
315 KW / 450 HP 250 KW / 350 HP |
Power + Power_Size |
Q315 H250 |
Przeciążalność |
Normalna przeciążalność Wysoka przeciążalność |
Seria |
(360) 360 |
Moc znamionowa |
315 KW / 450 HP 250 KW / 350 HP |
Power + Power_Size |
Q315 H250 |
Przeciążalność |
Normalna przeciążalność Wysoka przeciążalność |
Seria |
(360) 360 |