DC Link Coil Large Dh Frame 78uH

176F5723

DC Link Coil Large Dh Frame 78uH

Szczegóły produktu

Masa brutto 54 kg
Masa netto 29 kg
Volume 0 l

Electro Mechanics

Elektromechanika Cewka indukcyjna/cewka DC

SPARE PARTS FC 100 SERIES

Faza (T) Trzy fazy
Napięcie zasilania (2) 200 - 240 VAC
(4) 380–480 VAC
(7) 525–690 VAC *
Phase+Mains+Power T4N250
T2N150
T7N400
Wielkość obudowy D2n
D7H
D8H
D4H
D2H

SPARE PARTS FC 200 SERIES

Faza (T) Trzy fazy
Napięcie zasilania (2) 200 - 240 VAC
(4) 380–480 VAC
(5) 380–500 VAC
(7) 525–690 VAC *
Phase+Mains+Power T5N250
T4N250
T2N150
T7N400
Wielkość obudowy D2N
D7H
D8H
D4H
D2H

SPARE PARTS FC 300 SERIES

Fazy zasilania (T) Trójfazowe
Kategoria DrivePro Walizk. część zamienna
Część zamienna
Phase+Mains+Power T5N200
T2N110
T7N315
Sprzęt RFI (H) Typ H
(N) Typ N
Wielkość obudowy D2n
D7H
D8H
D4H
D2H

SPARE PARTS FC 101 SERIES

Moc znamionowa (N250) 250 kW / 350 KM
Seria (111) HVAC Basic — kaskad.

SPARE PARTS FC 103 SERIES

Fazy zasilania (T) Trójfazowe
Napięcie zasilania (4) 380 - 480 VAC
(7) 525 - 690 VAC *
Phase+Mains+Power T4N250
T7N400
Wielkość obudowy D7H
D8H
D4H
D2H

SPARE PARTS FC 322 SERIES

Faza (T) Trzy fazy
Napięcie zasilania (4) 380–480 VAC
(7) 525–690 VAC *
Phase+Mains+Power T4N250
T7N400
Rozmiar obudowy D7H
D8H
D4H
D2H

SPAREPARTS for FC-321

Wielkość obudowy D4H
D2H

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality