Dławik DC 90kW/400-600V, 45kW/200V

130B1039

Szczegóły produktu

Masa brutto 14.4 kg
Masa netto 14 kg
Objętość 0 l
EAN 5710107578375

Electro Mechanics

Elektromechanika Cewka indukcyjna/cewka DC

SPARE PARTS FC 100 SERIES

Obudowa (P55) IP55 / typ12 płyta tylna
(E55) IP55/typ 12
(E21) IP21/typ 1
(P21) IP21/typ 1 płyta tylna
Phase+Mains+Power T6P90K
T2P45K
T4P90K
Wielkość obudowy C2

SPARE PARTS FC 200 SERIES

Obudowa (P55) IP55 / typ12 płyta tylna
(E55) IP55/typ 12
(E21) IP21/typ 1
(P21) IP21/typ 1 płyta tylna
Phase+Mains+Power T5P90K
T6P90K
T2P45K
S4P37K
S2P22K
T4P90K
Wielkość obudowy C2

SPARE PARTS FC 300 SERIES

Klasa ochrony obudowy (P55) IP55, płyta tylna
(E55) IP55 / Type 12
(E21) IP21 / Type 1
(P21) IP21/typ 1 płyta tylna
Phase+Mains+Power T4P75K
T2P37K
T5P75K
T6P75K
Wielkość obudowy C2

SPARE PARTS FC 101 SERIES

Phase+Mains+Power T4P90K
Rozmiar obudowy I8

SPARE PARTS FC 103 SERIES

Kategoria DrivePro Część zamienna
Obudowa (P55) IP55 / typ12 płyta tylna
(E55) IP55/typ 12
(E21) IP21/typ 1
(P21) IP21/typ 1 płyta tylna
Phase+Mains+Power T6P90K
T2P45K
T4P90K
Wielkość obudowy C2

SPARE PARTS FC 131 SERIES

Grupa Produktowa VLT® AutomationDrive FC-
Moc znamionowa 90 KW / 125 HP
Seria 131
Wielkość obudowy I8

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality