Dławik DC 45kW/400-600V, 22kW/200V

130B1036

Szczegóły produktu

Masa brutto 10.2 kg
Masa netto 10 kg
Objętość 19.172 dm3
EAN 5710107578405

Electro Mechanics

Elektromechanika Cewka indukcyjna/cewka DC

SPARE PARTS FC 100 SERIES

Obudowa (P55) IP55 / typ12 płyta tylna
(E55) IP55/typ 12
(E21) IP21/typ 1
(P21) IP21/typ 1 płyta tylna
Phase+Mains+Power T4P45K
T2P22K
T6P45K
Wielkość obudowy C1

SPARE PARTS FC 200 SERIES

Obudowa (P55) IP55 / typ12 płyta tylna
(E55) IP55/typ 12
(E21) IP21/typ 1
(P21) IP21/typ 1 płyta tylna
Phase+Mains+Power T4P45K
T2P22K
T6P45K
T5P45K
Wielkość obudowy C1

SPARE PARTS FC 300 SERIES

Kategoria DrivePro Część zamienna
Klasa ochrony obudowy (P55) IP55, płyta tylna
(E55) IP55 / Type 12
(E21) IP21 / Type 1
(P21) IP21/typ 1 płyta tylna
Phase+Mains+Power T6P37K
T2P18K
T4P37K
T5P37K
Wielkość obudowy C1

SPARE PARTS FC 101 SERIES

Phase+Mains+Power T4P45K
Rozmiar obudowy I7

SPARE PARTS FC 103 SERIES

Obudowa (P55) IP55 / typ12 płyta tylna
(E55) IP55/typ 12
(E21) IP21/typ 1
(P21) IP21/typ 1 płyta tylna
Phase+Mains+Power T4P45K
T2P22K
T6P45K
Wielkość obudowy C1

SPARE PARTS FC 131 SERIES

Grupa Produktowa VLT® AutomationDrive FC-
Moc znamionowa 45 kW / 60 HP
Seria 131
Wielkość obudowy I7

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality